Schneider-Electric Therbas
 
TWDNOZ485D Imagem Schneider electric
TWDNOZ485D
MODULO COM RS 485 MINI DIN
Telemecanique
Características
Principal
Linha de produto Twido
Categoria de acessórios/peças separadas Peças separadas
Tipo de acessórios/peças separadas Módulo
Designação de acessórios/peças separadas Módulo com adaptador para ligação de série integrado
Compatibilidade do produto TWDLMDA20DTK
TWDLMDA40DTK
TWDLMDA40DUK
TWDLMDA20DUK
TWDLMDA20DRT
Destino dos acessórios/peças separadas Controlador da base modular
Suporte da porta de comunicação RS485
Conexão elétrica Borne
Complementar
Tipo de conector Mini DIN
Número de pinos 8
Peso líquido 0,085 kg
Unidades de embalagem
Unidade de pacote tipo 1 PCE
Número de unidades no pacote 1 1
Peso do pacote 1 142,5 g
Pacote 1 Altura 7,7 cm
Pacote 1 largura 10,5 cm
Pacote 1 Comprimento 13 cm
Unidade de pacote tipo 2 CAR
Número de unidades no pacote 2 25
Peso do pacote 2 4,14 kg
Pacote 2 Altura 29,9 cm
Largura do pacote 2 39,8 cm
Comprimento do pacote 2 25 cm
Garantia contratual
Garantia 18 meses