Gravação
|
0 - 1
|
[Ue] tensão de operação nominal
|
690 V CA
|
[Uimp] tensão nominal suportável de impulso
|
8 kV
|
[Ithe] conventional enclosed thermal current
|
16 A
|
[Ie] corrente nominal de operação
|
11 A (CA -23A) a 400 V
|
Potência de funcionamento nominal em W
|
5,5 kW a 400 V (CA-23)
4 kW a 400 V (CA-3)
|
Classe de serviço intermitente
|
30
|
Making capacity ( I rms)
|
200 A a 400 V CA -21A
200 A a 400 V CA -22A
200 A a 400 V CA -23A
|
[Icm] capacidade de fechamento nominal em curto-circuito
|
1 kA a 400 V a Ipeak
|
[Icw] rated short-time withstand Rms current
|
300 A a 400 V duração: 1 s
|
Corrente de curto-circuito condicional nominal
|
10 kA a 400 V - fusível Associado 20 A aM
10 kA a 400 V - fusível Associado 20 A gG
|
Capacidade de corte
|
200 A a 400 V (CA -21A)
200 A a 400 V (CA -22A)
200 A a 400 V (CA -23A)
|
Durabilidade mecânica
|
100000 ciclos
|
Durabilidade elétrica
|
100000 ciclos CA-21
30000 ciclos CC-1...5
|
Característica do ambiente da aplicação
|
Ambiente padrão
|
Adequação para isolamento
|
Sim
|
Conexões - terminais
|
Terminais de parafuso cabo 10 mm² - rigidez do Cabo: Sólido
Terminais de parafuso cabo 6 mm² - rigidez do Cabo: Flexível - Com a extremidade do cabo
|
Torque de aperto
|
2,1 N.m - ligar Terminais de parafuso
|
Resistência a incêndios
|
960 °C para IEC 60595-2-1
|
Handle front plate dimension
|
60 x 60 mm
|
Altura
|
146 mm
|
Largura
|
90 mm
|
Profundidade
|
131 mm
|
Peso líquido
|
0,5 kg
|