Schneider-Electric Therbas
 
VJDSNDTMSV13M Imagem Schneider electric
VJDSNDTMSV13M
SOFTWARE EM CD / VIJEO DESIGNER LITE V1.3 / 1 LICENCA
Telemecanique
Características
Principal
Linha de produto Vijeo Designer Lite
Compatibilidade de gama Harmony XBT R
Harmony XVB
Harmony XBT N
Designação do software Vijeo Designer Lite
Tipo de software Software de configuração
Tipo de licença Único (1 estação)
Versão do software V1.3
Idioma Chinês
Inglês
Italiano
Francês
Espanhol
Alemão
Formato CD-ROM
Sistema operacional Windows 2000
Windows Vista
Windows XP Professional
Complementar
Composição do kit 1 CD (software e documentação)
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2 cm
Package 1 Width 14 cm
Package 1 Length 16,5 cm
Package 1 Weight 365 g
Garantia contratual
Garantia 18 meses