Schneider-Electric Therbas
 
VW3A1102 Imagem Schneider electric
VW3A1102
Kit de montagem remota na porta IP54 para terminal gráfico de inversores
Schneider Electric
Características
Principal
Linha de produto Altivar
Categoria de acessórios/peças separadas Acessório de fixação e montagem
Tipo de acessórios/peças separadas Kit de montagem
Destino dos acessórios/peças separadas Propulsor de velocidade variável
Compatibilidade da linha Altivar 71
Altivar 71Q
Altivar 32
Altivar 61
Altivar 212
Altivar 61Q
Altivar Máquina ATV320
Grau de proteção IP IP54
Complementar
Composição do kit Porcas e parafusos para montagem
Montando hardware
Peso líquido 0,15 kg
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,500 cm
Package 1 Width 16,500 cm
Package 1 Length 23,000 cm
Package 1 Weight 222,000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 7
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 2,037 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 56
Package 3 Height 75,000 cm
Package 3 Width 60,000 cm
Package 3 Length 80,000 cm
Package 3 Weight 26,636 kg
Oferta sustentável
Regulamentação REACH
print Declaração REACh
REACH isento de SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (produto fora do âmbito jurídico da RoHS da UE)
print Declaração RoHS da EU
Informações de Isenção RoHS
print Sim
Regulamento RoHS da China
print Declaração RoHS China
Garantia contratual
Garantia 18 meses