|
|
|
VW3A1105
Adaptador RJ45 Fêmea/Fêmea
|
|
|
Principal
Linha de produto
|
Altivar
|
Categoria de acessórios/peças separadas
|
Acessórios de adaptação
|
Tipo de acessórios/peças separadas
|
Adaptador
|
Composição do kit
|
1 adaptador RJ45 fêmea/fêmea
|
Compatibilidade do produto
|
VW3A1104R...
VW3A1101
|
Destino dos acessórios/peças separadas
|
Terminal de visor gráfico remoto
|
Compatibilidade da linha
|
Altivar 32
Altivar 312 Solar
Altivar 61Q
Altivar 312
Altivar Máquina ATV340
Altivar 71Q
Altivar Máquina ATV320
Altivar 212
Altivar 71
Altivar 61
|
Complementar
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,000 cm
|
Package 1 Width
|
2,000 cm
|
Package 1 Length
|
2,800 cm
|
Package 1 Weight
|
25,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
100
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
3,203 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
800
|
Package 3 Height
|
75,000 cm
|
Package 3 Width
|
60,000 cm
|
Package 3 Length
|
80,000 cm
|
Package 3 Weight
|
34,204 kg
|
Oferta sustentável
Garantia contratual
|
|