|
|
|
VW3A31101
TERMINAL REMOTO PARA ATV31
|
|
|
|
|
Fim de comercialização ABR 04, 2024
|
|
|
|
|
Principal
Linha de produto
|
Altivar 31
|
Designação de acessórios/peças separadas
|
Terminal remoto
|
Tipo de acessórios/peças separadas
|
Terminal
|
Categoria de acessórios/peças separadas
|
Acessórios de exibição e sinalização
|
Compatibilidade do produto
|
LXM05
|
Destino dos acessórios/peças separadas
|
Propulsor de velocidade variável
Transmissão de motor de passo
|
Complementar
Composição do kit
|
Selo e parafusos para montagem IP65 em uma porta de invólucro
Terminal
Cabo equipado com 2 conectores
|
Peso líquido
|
0,38 kg
|
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,300 cm
|
Package 1 Width
|
23,500 cm
|
Package 1 Length
|
17,000 cm
|
Package 1 Weight
|
344,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
7
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
2,950 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
56
|
Package 3 Height
|
75,000 cm
|
Package 3 Width
|
60,000 cm
|
Package 3 Length
|
80,000 cm
|
Package 3 Weight
|
34,140 kg
|
Oferta sustentável
Garantia contratual
|
|