Schneider-Electric Therbas
 
VW3A3201 Imagem Schneider electric
VW3A3201
PLACA DE EXTENSAO DE I/O DIGITAIS PARA ATV71 E ATV61
Schneider Electric
Características
Principal
Tipo de produto ou componente Placa E/S lógica
Compatibilidade da linha Altivar Lift
Altivar 71Q
Altivar 61
Altivar 71
Altivar 61Q
Alimentação Alimentação interna para potenciômetro de referência, 10,5 V CC (10…11 V, <0,01 A, Impedância: 1…10 kOhm of proteção contra sobrecargas e curtos-circuitos
Alimentação interna, 24 V CC (21…27 V, <0,2 A of proteção contra sobrecargas e curtos-circuitos
Número de saída digital 5
Tipo de saída digital (R3A, R3B, R3C lógica do relé configurável
(LO1, LO2 lógica atribuível, Tempo de Amostragem: 1,5…2,5 ms, compatível com PLC de nível 1
Lógica de saída digital (LO1, LO2 negativa
(LO1, LO2 positivo
Número de entrada digital 4
Tipo de entrada digital , input selected is LI7...LI10 programável, compatível com PLC de nível 1, Impedância: 3.5 kOhm, Tempo de Amostragem: 1,5…2,5 ms
Lógica de entrada digital Negativa (LI7...LI10), >= 16 V (estado 0), <= 10 V (estado 1)
Positivo (LI7...LI10), <= 5 V (estado 0), >= 11 V (estado 1)
Complementar
Durabilidade elétrica 100000 ciclos of lógica do relé configurável
Tensão de saída digital 24 V CC (limites de Tensão: 12..0,30 V lógica atribuível
Corrente de saída máxima 0,2 A, lógica atribuível
Corrente de comutação mínima 3 mA a 24 V CC of lógica do relé configurável
Corrente de comutação máxima Lógica do relé configurável 2 A a 250 V CA Ligar indutivo carga, cos phi = 0,4 e L/R = 7 ms
Lógica do relé configurável 2 A a 30 V CC Ligar indutivo carga, cos phi = 0,4 e L/R = 7 ms
Lógica do relé configurável 5 A a 250 V CA Ligar resistivo carga, cos phi = 1
Lógica do relé configurável 5 A a 30 V CC Ligar resistivo carga, cos phi = 1
Entrada de sonda PTC TH1+, TH1- resitência de disparo, Impedância: 3 kOhm
TH1+, TH1- resitência de reposição, Impedância: 1.8 Ohm
TH1+, TH1- proteção contra curto-circuito, Impedância: < 0.05 Ohm
TH1+, TH1- para 6 sondas PTC, Impedância: <= 1.5 Ohm
Tensão de entrada digital 24 V CC (limites de Tensão: <= 30 V) of programável
Conexão elétrica Terminal, 1.5 mm² / AWG 16, 0,25 N.m
Peso líquido 0,3 kg
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,000 cm
Package 1 Width 17,000 cm
Package 1 Length 23,000 cm
Package 1 Weight 357,000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 7
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 2,980 kg
Oferta sustentável
Status do Green Premium Produto Green Premium
Regulamentação REACH
print Declaração REACh
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (produto fora do âmbito jurídico da RoHS da UE)
Sem mercúrio Sim
Informações de Isenção RoHS
print Sim
Regulamento RoHS da China
print Declaração RoHS China
Divulgação ambiental
print Perfil ambiental do produto
Perfil de circularidade Não são necessárias operações de reciclagem específicas
Garantia contratual
Garantia 18 meses