|
|
|
VW3A3307S371
Profibus DP V1 communication card, Altivar, 9 way female SUB D connector
|
|
|
Principal
Tipo de produto ou componente
|
Placa de comunicação
|
Compatibilidade da linha
|
Altivar 61
Altivar 71Q
Altivar 71
Altivar 61Q
|
Protocolo da porta de comunicação
|
Profibus DP V1
|
Tipo de conector
|
Conector SUB-D fêmea de 9 vias
|
Taxa de transmissão
|
19,2 kbps
500 kbps
3 Mbps
93,75 kbps
6 Mbps
187,5 kbps
1,5 Mbps
12 Mbps
9600 bps
|
Complementar
Número de endereços
|
1…126
|
Serviço de comunicação
|
Perfil CiA 402
Perfil de E/S
Dados de E/S
Monitoramento de comunicação pode ser inibido, ajustável
PPO tipo 5
PPO tipo 3
PPO tipo 4
PPO tipo 8
|
Tipo de visor
|
1 LED of DX (intercâmbio de dados)
1 LED of ST (status)
Terminal de visor gráfico of word de controle recebida
Terminal de visor gráfico of dados de E/S
Terminal de visor gráfico of referência recebida
|
Peso líquido
|
0,3 kg
|
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,500 cm
|
Package 1 Width
|
16,500 cm
|
Package 1 Length
|
23,300 cm
|
Package 1 Weight
|
279,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
7
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
2,427 kg
|
Oferta sustentável
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
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
|
Sem PVC
|
Sim
|
|
|