Schneider-Electric Therbas
 
VW3A3401 Imagem Schneider electric
VW3A3401
Cartão de Encoder para Inversor de Frequência ATV61/71 - 5 VCC
Schneider Electric
Características
Principal
Linha de produto Altivar
Tipo de produto ou componente Placa de interface de encoder
Compatibilidade da linha Altivar Lift
Altivar 61
Altivar 71Q
Altivar 71
Altivar 61Q
Tipo de saída digital Diferencial
Protocolo da porta de comunicação RS422
Tensão nominal de fornecimento [Us] 5 V CC (limites de tensão: 5…5,5 V)
Número de impulsos por rotação 10000 of ATV71H......383
5000 of todas as unidades ATV61
5000 of ATV71H...M3
5000 of ATV71H...M3X
5000 of ATV71H...N4
Complementar
Maximum supply current 0,2 A
Tipo de proteção Proteção contra curtos-circuitos
Proteção de sobrecarga
Maximum cable distance between devices 50 m
Frequência máxima de funcionamento 300 kHz
Sinal de entrada A
B
Complemento de A
Complemento de B
Impedância de entrada 440 Ohm
Conexão elétrica Terminal, capacidade da onexão: 0,2 mm² (AWG 24) <25 m comprimento do Cabo, encoder, 100 mA a 4,5 V
Terminal, capacidade da onexão: 0.5 mm² (AWG 20) <25 m comprimento do Cabo, encoder, 200 mA a 4,5 V
Terminal, capacidade da onexão: 0.5 mm² (AWG 20) <50 m comprimento do Cabo, encoder, 100 mA a 4,5 V
Terminal, capacidade da onexão: 0.75 mm² (AWG 18) <50 m comprimento do Cabo, encoder, 200 mA a 4,5 V
Peso do produto 0,2 kg
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,500 cm
Package 1 Width 17,000 cm
Package 1 Length 23,000 cm
Package 1 Weight 142,000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 7
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 1,479 kg
Oferta sustentável
Embalagens sem plástico Não
Pacote com papelão reciclável Não
Número SCIP Cc2968dc-a4a6-4061-8b47-03045426e4ec
Regulamentação REACH
print Declaração REACh
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (produto fora do âmbito jurídico da RoHS da UE)
Sem mercúrio Sim
Informações de Isenção RoHS
print Sim
Regulamento RoHS da China
print Declaração RoHS China
Divulgação ambiental
print Perfil ambiental do produto
Perfil de circularidade Não são necessárias operações de reciclagem específicas
Recolha de produtos No
Pegada de carbono (kg.eq.CO2) 7
Garantia contratual
Garantia 18 meses