Schneider-Electric Therbas
 
VW3A4554 Imagem Schneider electric
VW3A4554
Indutância para inversores de frequência Altivar Machine e Altivar Process - 4 até 22 kW em 690 VCA
Schneider Electric
Características
Principal
Linha de produto Altivar
Tipo de produto ou componente Obstrução do motor/da linha
Compatibilidade do produto Variador de velocidade ATV310 motor: 7,5 kW - obstrução do motor - 1 por unidade
ATV31CD11N4 - obstrução de linha - 1 por unidade
Variador de velocidade ATV320 motor: 15 kW 525...600 V - trifásico - obstrução do motor - 1 por unidade
ATV312HU55M3 - obstrução de linha - 1 por unidade
LXM32.D30N4 - obstrução de linha - 1 por unidade
ATV71HD18Y - obstrução de linha - 1 por unidade
ATV312HD15S6 - obstrução do motor - 1 por unidade
ATV312HD11S6 - obstrução do motor - 1 por unidade
ATV312HD15N4 - obstrução de linha - 1 por unidade
ATV61WD11N4C - obstrução de linha - 1 por unidade
ATV61HD15N4 - obstrução de linha - 1 por unidade
ATV71WD15N4 - obstrução de linha - 1 por unidade
Variador de velocidade ATV340 motor: 7,5 kW 380..0,480 V - obstrução de linha - 1 por unidade
Variador de velocidade ATV930 motor: 18,5 kW 500..0,690 V - trifásico - obstrução de linha - 1 por unidade
LXM32MC10N4 - obstrução de linha - 1 por unidade
ATV312HD11N4 - obstrução do motor - 1 por unidade
Variador de velocidade ATV320 motor: 5,5 kW 200..0,240 V - trifásico - obstrução de linha - 1 por unidade
Variador de velocidade ATV320 motor: 7,5 kW 380..0,500 V - trifásico - obstrução do motor - 1 por unidade
Variador de velocidade ATV310 motor: 11 kW - obstrução de linha - 1 por unidade
ATV312HU40M3 - obstrução de linha - 1 por unidade
Variador de velocidade ATV320 motor: 5,5 kW 200..0,240 V - trifásico - obstrução do motor - 1 por unidade
ATV312HU40M3 - obstrução do motor - 1 por unidade
ATV61HD22Y - obstrução de linha - 1 por unidade
Variador de velocidade ATV340 motor: 11 kW 380..0,480 V - obstrução de linha - 1 por unidade
ATV32HD11N4 - obstrução do motor - 1 por unidade
Variador de velocidade ATV930 motor: 600 V - trifásico - obstrução de linha - 25 hp - 1 por unidade
LXM32.D18N4 - obstrução de linha - 1 por unidade
Variador de velocidade ATV320 motor: 15 kW 380..0,500 V - trifásico - obstrução de linha - 1 por unidade
ATV61HU55M3 - obstrução de linha - 1 por unidade
ATV32HD11N4 - obstrução de linha - 1 por unidade
ATV12PU40M3 - obstrução do motor - 1 por unidade
Variador de velocidade ATV340 motor: 15 kW 380..0,480 V - obstrução de linha - 1 por unidade
LXM32.D72N4 - obstrução de linha - 1 por unidade
ATV312HU75N4 - obstrução do motor - 1 por unidade
Variador de velocidade ATV320 motor: 11 kW 380..0,500 V - trifásico - obstrução de linha - 1 por unidade
ATV61WD11N4 - obstrução de linha - 1 por unidade
ATV61HD11N4 - obstrução de linha - 1 por unidade
ATV71WD11N4 - obstrução de linha - 1 por unidade
ATV31CU75N4 - obstrução do motor - 1 por unidade
Variador de velocidade ATV630 motor: 600 V - trifásico - obstrução de linha - 30 hp - 1 por unidade
Variador de velocidade ATV320 motor: 4 kW 200..0,240 V - trifásico - obstrução do motor - 1 por unidade
ATV312HU75M3 - obstrução de linha - 1 por unidade
ATV61WD15N4 - obstrução de linha - 1 por unidade
Variador de velocidade ATV320 motor: 15 kW 525...600 V - trifásico - obstrução de linha - 1 por unidade
Variador de velocidade ATV630 motor: 600 V - trifásico - obstrução de linha - 25 hp - 1 por unidade
ATV31CD15N4 - obstrução de linha - 1 por unidade
ATV71PD11N4Z - obstrução de linha - 1 por unidade
ATV312HD11N4 - obstrução de linha - 1 por unidade
Variador de velocidade ATV320 motor: 11 kW 380..0,500 V - trifásico - obstrução do motor - 1 por unidade
ATV312HD15S6 - obstrução de linha - 1 por unidade
Variador de velocidade ATV320 motor: 7,5 kW 200..0,240 V - trifásico - obstrução de linha - 1 por unidade
ATV61HD18Y - obstrução de linha - 1 por unidade
Variador de velocidade ATV630 motor: 18,5 kW 500..0,690 V - trifásico - obstrução de linha - 1 por unidade
ATV32HD15N4 - obstrução de linha - 1 por unidade
ATV71HU40M3 - obstrução de linha - 1 por unidade
Variador de velocidade ATV310 motor: 7,5 kW - obstrução de linha - 1 por unidade
Variador de velocidade ATV930 motor: 600 V - trifásico - obstrução de linha - 30 hp - 1 por unidade
Variador de velocidade ATV320 motor: 4 kW 200..0,240 V - trifásico - obstrução de linha - 1 por unidade
ATV312HU55M3 - obstrução do motor - 1 por unidade
Variador de velocidade ATV320 motor: 7,5 kW 200..0,240 V - trifásico - obstrução do motor - 1 por unidade
ATV312HU75M3 - obstrução do motor - 1 por unidade
ATV61HU40M3 - obstrução de linha - 1 por unidade
Variador de velocidade ATV930 motor: 22 kW 500..0,690 V - trifásico - obstrução de linha - 1 por unidade
ATV32HU75N4 - obstrução do motor - 1 por unidade
Variador de velocidade ATV310 motor: 11 kW - obstrução do motor - 1 por unidade
LXM32MD85N4 - obstrução de linha - 1 por unidade
ATV71HD11N4 - obstrução de linha - 1 por unidade
Variador de velocidade ATV320 motor: 11 kW 525...600 V - trifásico - obstrução de linha - 1 por unidade
ATV71HD22Y - obstrução de linha - 1 por unidade
ATV31CD11N4 - obstrução do motor - 1 por unidade
ATV71HD15N4 - obstrução de linha - 1 por unidade
Variador de velocidade ATV630 motor: 22 kW 500..0,690 V - trifásico - obstrução de linha - 1 por unidade
ATV71HU55M3 - obstrução de linha - 1 por unidade
ATV12HU40M3 - obstrução do motor - 1 por unidade
Variador de velocidade ATV320 motor: 11 kW 525...600 V - trifásico - obstrução do motor - 1 por unidade
ATV61WD15N4C - obstrução de linha - 1 por unidade
Number of phases Trifásico
Compatibilidade da linha Lexium 32
Altivar 312 Solar
Easy Altivar 310
Altivar 12
Lexium 62
Altivar 71
Altivar Máquina ATV340
Altivar Máquina ATV320
ATV900 Process Altivar
Altivar 31C
Altivar 61
Lexium 52
Altivar 32
Altivar 312
ATV600 Process Altivar
Easy Altivar 310L
Aplicação do dispositivo Redução de correntes harmonicas
Redução de sobretensões nos terminais do motor
Valor da indução 1 mH
[In] corrente nominal 31 A
Perdas térmicas 90 W
Conexão elétrica Terminal 16 mm² / AWG 4, 1,2…1,4 N.m
Complementar
Power supply frequency 50..60 Hz
Corrente máx. 1,65 x corrente nominal (Duração = 60 s)
Maximum voltage drop at rated load 5 %
Classe de isolamento elétrico Classe F
Distância mínima de afastamento 5,5 mm IEC 60664
Distância da fuga 11,5 mm para IEC 60664
Peso do produto 6 kg
Largura 155 mm
Altura 170 mm
Profundidade 135 mm
Meio ambiente
Normas EN 50178
IEC 60076 (com HD398)
VDE 0160 nível 1
Grau de proteção IP Obstrução: IP00
Terminais: IP10
Característica ambiental 3B1 conforme IEC 721-3-3
3C2 conforme IEC 721-3-3
3S1 conforme IEC 721-3-3
Grau de poluição 2 conforme EN 50178
Resistência à vibração 1 gn (f= 13…200 Hz) conforme IEC 60068-2-6
1,5 mm pico-a-pico (f= 3…13 Hz) conforme IEC 60068-2-6
Resistência ao choque 15 gn para 11 ms conforme IEC 60068-2-27
Umidade relativa 0…95 %
Temperatura ambiente do ar para funcionamento 45…55 °C (com degradação de corrente de 2% por °C)
0…45 °C (sem degradação de corrente)
Temperatura ambiente para armazenamento -25…70 °C
Altitude de funcionamento <= 1000 m sem degradação de corrente
1000...3000 m com degradação de corrente de 1% por 100 m
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 21,500 cm
Package 1 Width 25,000 cm
Package 1 Length 26,500 cm
Package 1 Weight 6,022 kg
Unit Type of Package 2 S06
Number of Units in Package 2 12
Package 2 Height 75,000 cm
Package 2 Width 60,000 cm
Package 2 Length 80,000 cm
Package 2 Weight 85,252 kg
Oferta sustentável
Regulamentação REACH
print Declaração REACh
REACH isento de SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (produto fora do âmbito jurídico da RoHS da UE)
print Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos Sim
Sem mercúrio Sim
Informações de Isenção RoHS
print Sim
Regulamento RoHS da China
print Declaração RoHS China
Garantia contratual
Garantia 18 meses