Schneider-Electric Therbas
 
VW3A5106 Imagem Schneider electric
VW3A5106
Indutância de saída para inversores de frequência Altivar Process - 220 kW
Schneider Electric
Características
Principal
Tipo de produto ou componente Obstrução do motor
Compatibilidade da linha Altivar 61
Altivar 71
ATV600 Process Altivar
Altivar 61Q
ATV900 Process Altivar
Altivar 71Q
Aplicação específica do produto Filtro de saída
[In] Corrente nominal 481 A
Compatibilidade do produto ATV61HC16N4
ATV61HC22N4
ATV61HC31Y
ATV61HC40Y
ATV61HD90M3X
ATV61QC20N4
ATV61QC25N4
ATV61QC25Y
ATV61QC31Y
ATV71HC16N4
ATV71HC20N4
ATV71HC25N4
ATV71HC25Y
ATV71HC31Y
ATV71QC16N4
ATV71QC20N4
ATV71QC20Y
ATV71QC25Y
ATV630 variador de velocidade wall Mount - 220 kW, 380..0,480 V
ATV930 variador de velocidade wall Mount - 220 kW, 380..0,480 V
Nedded quantity 3
Conexão elétrica Conector para etiqueta 2 x M12
Complementar
Maximum motor cable length 250 m Cabo blindado P motor 90 kW a 200..0,240 V
300 m cabo não blindado P motor 90 kW a 200..0,240 V
250 m Cabo blindado P motor 160…220 kW a 380..0,480 V 1
300 m cabo não blindado P motor 160…220 kW a 380..0,480 V 1
150 m Cabo blindado P motor 250…400 kW a 500..0,690 V 1
250 m cabo não blindado P motor 250…400 kW a 500..0,690 V 1
250 m Cabo blindado P motor 250…400 kW a 500..0,690 V 2
400 m cabo não blindado P motor 250…400 kW a 500..0,690 V 2
Dv/dt 500 V/µs máx. a 400 V
750 V/µs máx. a 500 V
1.000 V/µs máx. a 690 V
Perdas térmicas 530 W
Maximum drive output frequency 100 Hz
Temperatura ambiente do ar para funcionamento -10…50 °C
Peso líquido 58 kg
Meio ambiente
Grau de proteção IP IP20 (com kits VW3A9612,613)
IP00
Temperatura ambiente para armazenamento -25…70 °C
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 58,000 cm
Package 1 Width 60,000 cm
Package 1 Length 80,000 cm
Package 1 Weight 31,500 kg
Oferta sustentável
Regulamentação REACH
print Declaração REACh
REACH isento de SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (produto fora do âmbito jurídico da RoHS da UE)
print Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos Sim
Sem mercúrio Sim
Informações de Isenção RoHS
print Sim
Regulamento RoHS da China
print Declaração RoHS China
Garantia contratual
Garantia 18 meses