Schneider-Electric Therbas
 
XACA009 Imagem Schneider electric
XACA009
Intertravamento mecânico entre dois botões para botoeira XACA
Schneider Electric
Características
Principal
Linha de produto Harmony XAC
Designação de acessórios/peças separadas Bloqueio mecânico para 2 operadores
Tipo de acessórios/peças separadas Bloqueio mecânico
Tipo de produto ou componente Intertravamento mecânico
Categoria de acessórios/peças separadas Acessórios de fixação e montagem
Destino dos acessórios/peças separadas Estação de controle pendente
Informações adicionais Com 4 parafusos de fixação
Complementar
Peso do produto 0,003 kg
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,0 cm
Package 1 Width 7,5 cm
Package 1 Length 7,0 cm
Package 1 Weight 8,0 g
Unit Type of Package 2 S01
Number of Units in Package 2 100
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 15,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 1,01 kg
Oferta sustentável
Embalagens sem plástico Não
Pacote com papelão reciclável Não
Regulamentação REACH
print Declaração REACh
REACH isento de SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (produto fora do âmbito jurídico da RoHS da UE)
print Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos Sim
Sem mercúrio Sim
Informações de Isenção RoHS
print Sim
Regulamento RoHS da China
print Declaração RoHS China
Divulgação ambiental
print Perfil ambiental do produto
Perfil de circularidade Não são necessárias operações de reciclagem específicas
Recolha de produtos No
Pegada de carbono (kg.eq.CO2) 1
Garantia contratual
Garantia 18 meses