|
|
|
XACA06
Botoeira pendente 6 furos Ø22mm, vazia, amarela
|
|
|
Principal
Linha de produto
|
Harmony XAC
|
Tipo de produto ou componente
|
Botoeira pendente
|
Nome abreviado do dispositivo
|
XACA
|
Complementar
Tipo de estação de controle
|
Isolamento duplo
|
Material do invólucro
|
Polipropileno
|
Tipo de circuito elétrico
|
Circuito de controle
|
Tipo de invólucro
|
Invólucro vazio
|
Número de furos
|
6 recortes
|
Cor da estação de controle
|
Amarelo
|
Entrada de cabo
|
Bucha de borracha com entrada escalonada 8…26 mm
|
Calha de proteção
|
Sem
|
Centro de recorte do operador vertical
|
30 mm
|
Normas
|
IEC 60204-32
UL 508
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-1
|
Certificações do produto
|
GOST
CCC
|
Tratamento de proteção
|
TH
|
Temperatura ambiente para funcionamento
|
-25…70 °C
|
Temperatura ambiente para armazenamento
|
-40…70 °C
|
Resistência à vibração
|
15 gn (f= 10…500 Hz) conforme IEC 60068-2-6
|
Resistência ao choque
|
100 gn conforme IEC 60068-2-27
|
Categoria de sobretensão
|
Classe II conforme IEC 61140
|
Grau de proteção IP
|
IP65 conforming to IEC 60529
|
Grau de proteção IK
|
IK08 conforming to IEC 62262
|
Durabilidade mecânica
|
1000000 ciclos
|
Peso líquido
|
0,665 kg
|
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8,500 cm
|
Package 1 Width
|
9,000 cm
|
Package 1 Length
|
57,000 cm
|
Package 1 Weight
|
743,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
P06
|
Number of Units in Package 2
|
40
|
Package 2 Height
|
75,000 cm
|
Package 2 Width
|
60,000 cm
|
Package 2 Length
|
80,000 cm
|
Package 2 Weight
|
42,720 kg
|
Oferta sustentável
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
REACh sem SVHC
|
Sim
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Declaração RoHS da EU
|
Sem metais pesados tóxicos
|
Sim
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
|
Garantia contratual
|
|