Tipo de estação de controle
|
Isolamento duplo
|
Material do invólucro
|
Polipropileno
|
Tipo de controle
|
Intuitivo
|
Tipo de circuito elétrico
|
Circuito de controle
|
Tipo de invólucro
|
Completo pronto para uso
|
Aplicação da botoeira
|
Controle de motor de elevação com 2 velocidades
|
Composição da estação de controle
|
2 botões de pressão com revestimento
|
Tipo de botão de controle
|
Primeiro botão 2 NA (2 passos) elevar, dupla velocidade
Segundo Botão 2 NA (2 passos) mais baixo, dupla velocidade
|
Compatibilidade do produto
|
ZB2BE101 + ZB2BE201 para cada direção
|
Intertravamento Mecânico
|
Com interbloqueio mecânico
|
Cor da estação de controle
|
Amarelo
|
Conexões - terminais
|
Terminais de parafuso, 1 x 2,5 mm² Com ou sem a extremidade do cabo
Terminais de parafuso, 2 x 1,5 mm² Com ou sem a extremidade do cabo
|
Normas
|
IEC 60204-32
UL 508
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
|
Certificações do produto
|
CSA
UL
|
Tratamento de proteção
|
TH
|
Temperatura ambiente para funcionamento
|
-25…70 °C
|
Temperatura ambiente para armazenamento
|
-40…70 °C
|
Resistência à vibração
|
15 gn (f= 10…500 Hz) conforme IEC 60068-2-6
|
Resistência ao choque
|
100 gn conforme IEC 60068-2-27
|
Categoria de sobretensão
|
Classe II conforme IEC 61140
|
Grau de proteção IP
|
IP65 conforming to IEC 60529
|
Grau de proteção IK
|
IK08 conforming to IEC 62262
|
Durabilidade mecânica
|
1000000 ciclos
|
Entrada de cabo
|
Bucha de borracha com entrada escalonada 7…15 mm
|
Designação de código de contato
|
A600 CA-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A conforme IEC 60947-5-1, apêndice A
A600 CA-15, Ue = 600 V, Ie = 1,2 A conforme IEC 60947-5-1, apêndice A
Q600 CC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A conforme IEC 60947-5-1, apêndice A
Q600 CC-13, Ue = 600 V, Ie = 0,1 A conforme IEC 60947-5-1, apêndice A
|
[Ithe] corrente térmica convencional em isolamento
|
10 A
|
[Ui] tensão de isolamento nominal
|
600 V (graus de poluição 3) conforme IEC 60947-1
|
[Uimp] tensão suportável de impulso nominal
|
6 kV conforme IEC 60947-1
|
Operação dos contatos
|
Abertura lenta
Escalonado
|
Maximum resistance across terminals
|
25 MOhm
|
Força de funcionamento
|
13…15 N
|
Proteção contra curto-circuito
|
10 A proteção por fusível por cartucho fusível tipo gG
|
Potência de funcionamento nominal em W
|
40 W CC-13 para 1000000 ciclos , taxa de funcionamento < 60 cic/mn a 120 V , fator de carga = 0,5 (indutivo carga) conforme IEC 60947-5-1, apêndice C
48 W CC-13 para 1000000 ciclos , taxa de funcionamento < 60 cic/mn a 48 V , fator de carga = 0,5 (indutivo carga) conforme IEC 60947-5-1, apêndice C
65 W CC-13 para 1000000 ciclos , taxa de funcionamento < 60 cic/mn a 24 V , fator de carga = 0,5 (indutivo carga) conforme IEC 60947-5-1, apêndice C
|
Descrição dos terminais ISO nº 1
|
(23-24)NF_CL
(13-14)NA
|
Identificador de terminal
|
(13-14)NA
(11-12)NF
|
Peso líquido
|
0,32 kg
|