Schneider-Electric Therbas
 
XACA4913 Imagem Schneider electric
XACA4913
BOTOEIRA PENDENTE PLASTICA 4 BOTOES 2 VELOCIDADES EMERGENCIA
Schneider Electric
Características
Principal
Linha de produto Harmony XAC
Tipo de produto ou componente Botoeira pendente
Nome abreviado do dispositivo XACA
Complementar
Tipo de estação de controle Isolamento duplo
Material do invólucro Polipropileno
Tipo de circuito elétrico Circuito de controle
Tipo de invólucro Completo pronto para uso
Aplicação da botoeira Controle de motor de elevação com 2 velocidades
Composição da estação de controle 4 botões de pressão + 1 parada de emergência
Tipo de botão de controle Primeiro botão 1 NF + 2 NA elevar, dupla velocidade
Segundo Botão 1 NF + 2 NA mais baixo, dupla velocidade
Botão de pressão de parada de Ø 40 mm 1 NF Com trava
Quarto botão 1 NF + 2 NA esquerda, dupla velocidade
Terceiro botão 1 NF + 2 NA direito, dupla velocidade
Compatibilidade do produto ZB2BE102 para parada de emergência
XENG1191 para cada direção
Intertravamento Mecânico Com interbloqueio mecânico entre pares
Cor da estação de controle Amarelo
Conexões - terminais Terminais de parafuso, 1 x 0,5...1 x 2,5 mm² Sem a extremidade do cabo
Terminais de parafuso, 1 x 0,5...2 x 1,5 mm² Com a extremidade do cabo
Normas IEC 60204-32
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
UL 508
Certificações do produto CCC
GOST
Tratamento de proteção TH
Temperatura ambiente para funcionamento -25…70 °C
Temperatura ambiente para armazenamento -40…70 °C
Resistência à vibração 15 gn (f= 10…500 Hz) conforme IEC 60068-2-6
Resistência ao choque 100 gn conforme IEC 60068-2-27
Categoria de sobretensão Classe II conforme IEC 61140
Grau de proteção IP IP65 conforming to IEC 60529
Grau de proteção IK IK08 conforming to IEC 62262
Durabilidade mecânica 1000000 ciclos
Entrada de cabo Bucha de borracha com entrada escalonada 8…26 mm
Designação de código de contato A600 CA-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A conforme IEC 60947-5-1, apêndice A
A600 CA-15, Ue = 600 V, Ie = 1,2 A conforme IEC 60947-5-1, apêndice A
Q600 CC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A conforme IEC 60947-5-1, apêndice A
Q600 CC-13, Ue = 600 V, Ie = 0,1 A conforme IEC 60947-5-1, apêndice A
[Ithe] corrente térmica convencional em isolamento 10 A
[Ui] tensão de isolamento nominal 600 V (graus de poluição 3)
[Uimp] tensão suportável de impulso nominal 6 kV conforme IEC 60947-1
Operação dos contatos Escalonado
Abertura lenta
Maximum resistance across terminals 25 MOhm
Força de funcionamento 18 N botão de pressão
8 N parada de emergência
Proteção contra curto-circuito 10 A proteção por fusível por cartucho fusível tipo gG
Potência de funcionamento nominal em W 40 W CC-13 para 1000000 ciclos , taxa de funcionamento < 60 cic/mn a 120 V , fator de carga = 0,5 (indutivo carga) conforme IEC 60947-5-1, apêndice C
48 W CC-13 para 1000000 ciclos , taxa de funcionamento < 60 cic/mn a 48 V , fator de carga = 0,5 (indutivo carga) conforme IEC 60947-5-1, apêndice C
65 W CC-13 para 1000000 ciclos , taxa de funcionamento < 60 cic/mn a 24 V , fator de carga = 0,5 (indutivo carga) conforme IEC 60947-5-1, apêndice C
Descrição dos terminais ISO nº 1 (33-34)NF_CL
(13-14)NA
(21-22)NA
Descrição de terminais ISO nº 2 (11-12)NF
Identificador de terminal (13-14)NA
(11-12)NF
Peso do produto 0,675 kg
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 10,0 cm
Package 1 Width 11,0 cm
Package 1 Length 52,0 cm
Package 1 Weight 895,0 g
Unit Type of Package 2 S04
Number of Units in Package 2 6
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 40,0 cm
Package 2 Length 60,0 cm
Package 2 Weight 6,121 kg
Oferta sustentável
Embalagens sem plástico Sim
Pacote com papelão reciclável Sim
Regulamentação REACH
print Declaração REACh
REACH isento de SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (produto fora do âmbito jurídico da RoHS da UE)
print Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos Sim
Sem mercúrio Sim
Informações de Isenção RoHS
print Sim
Regulamento RoHS da China
print Declaração RoHS China
Divulgação ambiental
print Perfil ambiental do produto
Perfil de circularidade Não são necessárias operações de reciclagem específicas
REEE O produto deve ser descartado nos mercados da União Europeia seguindo a coleta de resíduos específica e nunca deve terminar em lixeiras
Recolha de produtos No
Pegada de carbono (kg.eq.CO2) 4
Garantia contratual
Garantia 18 meses