|
|
|
XACA9411
Cabeçote Ø22mm plástico, retorno por mola, branco
|
|
|
Principal
Linha de produto
|
Harmony XAC
|
Tipo de produto ou componente
|
Cabeçote para botão
|
Nome do componente
|
XACA
|
Complementar
Gravação
|
Sem gravação
|
Informações adicionais do acionamento
|
Com revestimento
|
Cor da pastilha ou da lente
|
Branco
|
Compatibilidade do produto
|
XACA..
|
Local de montagem
|
Parte frontal do gabinete
|
Quantidade indivisível de venda
|
10
|
Normas
|
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-1
IEC 60204-32
UL 508
|
Temperatura ambiente para funcionamento
|
-25…70 °C
|
Temperatura ambiente para armazenamento
|
-40…70 °C
|
Resistência à vibração
|
15 gn (f= 10…500 Hz) conforme IEC 60068-2-6
|
Resistência ao choque
|
100 gn conforme IEC 60068-2-27
|
Categoria de sobretensão
|
Classe II conforme IEC 61140
|
Grau de proteção IP
|
IP65 conforming to IEC 60529
|
Grau de proteção IK
|
IK08 conforming to IEC 62262
|
Peso líquido
|
0,01 kg
|
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,0 cm
|
Package 1 Width
|
11,0 cm
|
Package 1 Length
|
10,0 cm
|
Package 1 Weight
|
9,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BAG
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
3,0 cm
|
Package 2 Width
|
11,0 cm
|
Package 2 Length
|
10,0 cm
|
Package 2 Weight
|
95,0 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
700
|
Package 3 Height
|
30,0 cm
|
Package 3 Width
|
30,0 cm
|
Package 3 Length
|
40,0 cm
|
Package 3 Weight
|
7,11 kg
|
Oferta sustentável
Regulamentação REACH
|
Declaração REACh
|
REACH isento de SVHC
|
Sim
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (produto fora do âmbito jurídico da RoHS da UE)
Declaração RoHS da EU
|
Sem metais pesados tóxicos
|
Sim
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Informações de Isenção RoHS
|
Sim
|
Regulamento RoHS da China
|
Declaração RoHS China
|
Perfil de circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
|
Pegada de carbono (kg.eq.CO2)
|
1
|
Garantia contratual
|
|