Schneider-Electric Therbas
 
XACA960 Imagem Schneider electric
XACA960
PONTEIRA PARA BOTOEIRA PENDENTE XACA
Schneider Electric
Características
Principal
Linha de produto Harmony XAC
Tipo de produto ou componente Manga para cabos de proteção
Tipo de acessórios/peças separadas Manga de cabo
Categoria de acessórios/peças separadas Acessório de proteção
Compatibilidade do produto XACA
Destino dos acessórios/peças separadas Estação de controle pendente
Capacidade de fixação 8…26 mm
Complementar
Peso do produto 0,09 kg
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,200 cm
Package 1 Width 6,500 cm
Package 1 Length 20,000 cm
Package 1 Weight 94,000 g
Unit Type of Package 2 S01
Number of Units in Package 2 5
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 15,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 659,000 g
Oferta sustentável
Embalagens sem plástico Não
Pacote com papelão reciclável Não
Regulamentação REACH
print Declaração REACh
REACH isento de SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (produto fora do âmbito jurídico da RoHS da UE)
print Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos Sim
Sem mercúrio Sim
Informações de Isenção RoHS
print Sim
Regulamento RoHS da China
print Declaração RoHS China
Divulgação ambiental
print Perfil ambiental do produto
Perfil de circularidade Não são necessárias operações de reciclagem específicas
Recolha de produtos No
Pegada de carbono (kg.eq.CO2) 1
Garantia contratual
Garantia 18 meses