Schneider-Electric Therbas
 
XACA971 Imagem Schneider electric
XACA971
ANEL INFERIOR PARA XACA
Schneider Electric
Características
Principal
Linha de produto Harmony XAC
Designação de acessórios/peças separadas Anel de suporte inferior
Tipo de acessórios/peças separadas Anel de suporte
Categoria de acessórios/peças separadas Acessórios de fixação e montagem
Compatibilidade do produto XACA
Destino dos acessórios/peças separadas Estação de controle pendente de isolamento duplo
Complementar
Peso líquido 0,01 kg
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,1 cm
Package 1 Width 10,0 cm
Package 1 Length 6,0 cm
Package 1 Weight 16,0 g
Unit Type of Package 2 S01
Number of Units in Package 2 40
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 15,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 835,0 g
Oferta sustentável
Status do Green Premium Produto Green Premium
Regulamentação REACH
print Declaração REACh
REACH isento de SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (produto fora do âmbito jurídico da RoHS da UE)
print Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos Sim
Sem mercúrio Sim
Informações de Isenção RoHS
print Sim
Regulamento RoHS da China
print Declaração RoHS China
Divulgação ambiental
print Perfil ambiental do produto
Perfil de circularidade Não são necessárias operações de reciclagem específicas
Garantia contratual
Garantia 18 meses