Schneider-Electric Therbas
 
XACB12015 Imagem Schneider electric
XACB12015
BOTOEIRA PENDENTE PLASTICA 12 FUROS VAZIA
Schneider Electric
Características
Principal
Linha de produto Harmony XAC
Tipo de produto ou componente Botoeira pendente
Nome abreviado do dispositivo XACB
Complementar
Tipo de estação de controle Isolamento duplo
Material do invólucro Poliéster reforçado com vidro
Tipo de circuito elétrico Circuito de controle
Tipo de invólucro Invólucro vazio
Número de furos 12 recortes
Cor da estação de controle Amarelo
Entrada de cabo Bucha de borracha com entrada escalonada 22…35 mm
Calha de proteção Sem
Centro de recorte do operador vertical 30 mm
Normas EN/IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
Certificações do produto CSA tipo 4
Tratamento de proteção TH
Temperatura ambiente para funcionamento -25…70 °C
Temperatura ambiente para armazenamento -40…70 °C
Resistência à vibração 15 gn (f= 10…500 Hz) conforme IEC 60068-2-6
Resistência ao choque 100 gn conforme IEC 60068-2-27
Categoria de sobretensão Classe II conforme IEC 61140
Grau de proteção IP IP65 conforming to IEC 60529
Grau de proteção IK IK08 conforming to EN 50102
Durabilidade mecânica 1000000 ciclos
Peso líquido 1,53 kg
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 9 cm
Package 1 Width 10 cm
Package 1 Length 70 cm
Package 1 Weight 1,656 kg
Oferta sustentável
REACH isento de SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (produto fora do âmbito jurídico da RoHS da UE)
print Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos Sim
Sem mercúrio Sim
Informações de Isenção RoHS
print Sim
Regulamento RoHS da China
print Declaração RoHS China
REEE O produto deve ser descartado nos mercados da União Europeia seguindo a coleta de resíduos específica e nunca deve terminar em lixeiras
Garantia contratual
Garantia 18 meses