Schneider-Electric Therbas
 
XACB921 Imagem Schneider electric
XACB921
CABECOTE POLIPROT PARA BOTAO XACB XACB921
Schneider Electric
Características
Principal
Linha de produto Harmony XAC
Designação de acessórios/peças separadas Revestimento com anel de fixação
Tipo de acessórios/peças separadas Revestimento
Categoria de acessórios/peças separadas Peças separadas
Compatibilidade do produto XACB92.
Destino dos acessórios/peças separadas Operador revestido
Curso de funcionamento 16 mm
Material Policloropreno
Quantidade indivisível de venda 10
Complementar
Peso líquido 0,002 kg
Meio ambiente
Temperatura ambiente para funcionamento -25…70 °C
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,500 cm
Package 1 Width 3,000 cm
Package 1 Length 3,000 cm
Package 1 Weight 4,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 3,000 cm
Package 2 Width 14,500 cm
Package 2 Length 14,000 cm
Package 2 Weight 44,000 g
Unit Type of Package 3 S01
Number of Units in Package 3 150
Package 3 Height 15,000 cm
Package 3 Width 15,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 867,000 g
Oferta sustentável
Regulamentação REACH
print Declaração REACh
REACH isento de SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (produto fora do âmbito jurídico da RoHS da UE)
print Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos Sim
Sem mercúrio Sim
Informações de Isenção RoHS
print Sim
Regulamento RoHS da China
print Declaração RoHS China
Garantia contratual
Garantia 18 meses