Schneider-Electric Therbas
 
XACB961 Imagem Schneider electric
XACB961
DISPOSITIVO DE FIXACAO PARA CABO
Schneider Electric
Características
Principal
Linha de produto Harmony XAC
Tipo de produto ou componente Adaptador para auto-sustentável tipo de cabo BBAP
Tipo de acessórios/peças separadas Adaptador
Categoria de acessórios/peças separadas Acessório adaptação
Destino dos acessórios/peças separadas Manga protetora de cabo para cabo de Ø 8...26 mm
Complementar
Peso líquido 0,025 kg
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,000 cm
Package 1 Width 10,000 cm
Package 1 Length 8,000 cm
Package 1 Weight 21,000 g
Unit Type of Package 2 S01
Number of Units in Package 2 100
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 15,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 2,368 kg
Oferta sustentável
Regulamentação REACH
print Declaração REACh
REACH isento de SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (produto fora do âmbito jurídico da RoHS da UE)
print Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos Sim
Sem mercúrio Sim
Informações de Isenção RoHS
print Sim
Regulamento RoHS da China
print Declaração RoHS China
Garantia contratual
Garantia 18 meses