Tipo de estação de controle
|
Isolamento duplo
|
Material do invólucro
|
Polipropileno
|
Tipo de controle
|
Intuitivo
|
Tipo de circuito elétrico
|
Circuito de potência
|
Tipo de invólucro
|
Completo pronto para uso
|
Aplicação da botoeira
|
Controle de motor de elevação de velocidade única
|
Tipo de partida de motor
|
Inversor
|
Composição da estação de controle
|
1 botão bidirecional + 1 parada de emergência
|
Tipo de botão de controle
|
Botão de pressão de parada de Ø 30 mm 3 NF Com trava
Primeiro botão de direção 2 polos elevar, lento
Segundo botão de direção 2 polos mais baixo, lento
|
Compatibilidade do produto
|
XEDS3111 para inversão do funcionamento
XENT1991 para parada de emergência
|
Intertravamento Mecânico
|
Com interbloqueio mecânico
|
Cor da estação de controle
|
Amarelo
|
Conexões - terminais
|
Terminais de parafuso, 1 x 2,5 mm² Com ou sem a extremidade do cabo
Terminais de parafuso, 2 x 1,5 mm² Com ou sem a extremidade do cabo
|
Normas
|
UL 508
EN/IEC 60204-32
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-5-1
|
Tratamento de proteção
|
TH
|
Temperatura ambiente para funcionamento
|
-25…70 °C
|
Temperatura ambiente para armazenamento
|
-40…70 °C
|
Resistência à vibração
|
15 gn (f= 10…500 Hz) conforme IEC 60068-2-6
|
Resistência ao choque
|
100 gn conforme IEC 60068-2-27
|
Categoria de sobretensão
|
Classe II conforme IEC 61140
|
Grau de proteção IP
|
IP65 conforming to IEC 60529
|
Grau de proteção IK
|
IK08 conforming to EN 50102
|
Durabilidade mecânica
|
3000000 ciclos
|
Entrada de cabo
|
Bucha de borracha com entrada escalonada 7…18 mm
|
[Ithe] corrente térmica convencional em isolamento
|
10 A XENT....
16 A XEDS....
|
[Ui] tensão de isolamento nominal
|
500 V (graus de poluição 3) conforme IEC 60947-1
Contato de parada de emergência: 400 V (graus de poluição 3)
|
[Uimp] tensão suportável de impulso nominal
|
6 kV conforme IEC 60947-1
4 kV contato de parada de emergência
|
Operação dos contatos
|
Ação rápida
|
Força de funcionamento
|
28 N
|
Proteção contra curto-circuito
|
6 A proteção por fusível por cartucho fusível tipo aM
|
Potência de funcionamento nominal em W
|
2200 W CA-3 a 400 V conforme IEC 60947-3, apêndice A
2200 W CA-4 a 400 V conforme IEC 60947-3, apêndice A
3000 W CA -23B a 400 V
|
Durabilidade elétrica
|
1000000 ciclos CA-3, 2200 W a 400 V , taxa de funcionamento < 10 cic/mn , fator de carga = 0,4 conforme IEC 60947-3, apêndice A
1000000 ciclos CA-4, 2200 W a 400 V , taxa de funcionamento < 10 cic/mn , fator de carga = 0,4 conforme IEC 60947-3, apêndice A
|
Descrição dos terminais ISO nº 1
|
(1-2)P
(5-6)P
(3-4)P
(7-8)P
|
Descrição de terminais ISO nº 2
|
(31-32)NA
(11-12)NF
(21-22)NA
|
Identificador de terminal
|
(13-14)NA
(11-12)NF
|
Peso líquido
|
0,41 kg
|