Schneider-Electric Therbas
 
XACS102 Imagem Schneider electric
XACS102
BLOCO DE CONTATO 1NF PARA BOTOEIRA XACA
Schneider Electric
Características
Principal
Linha de produto Harmony XAC
Tipo de produto ou componente Bloco de contato
Nome do componente XACS
Tipo de circuito elétrico Circuito de controle
Tipo de bloco de contatos Único
Tipo de acionamento Retorno por mola
Compatibilidade do produto XACA
Tipo e composição dos contatos 1 NF
Montagem do bloco Montagem na base
Operação dos contatos Abertura lenta
Complementar
Conexões - terminais Terminais de parafuso, 1 x 0,5...1 x 2,5 mm² Sem a extremidade do cabo
Terminais de parafuso, 1 x 0,5...2 x 1,5 mm² Com a extremidade do cabo
Durabilidade mecânica 1000000 ciclos
Designação de código de contato A600 CA-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A conforme IEC 60947-5-1, apêndice A
A600 CA-15, Ue = 600 V, Ie = 1,2 A conforme IEC 60947-5-1, apêndice A
Q600 CC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A conforme IEC 60947-5-1, apêndice A
Q600 CC-13, Ue = 600 V, Ie = 0,1 A conforme IEC 60947-5-1, apêndice A
[Ithe] corrente térmica convencional em isolamento 10 A
[Ui] tensão nominal de isolação 600 V (graus de poluição 3) conforme IEC 60947-1
[Uimp] tensão nominal suportável de impulso 6 kV IEC 60947-1
Maximum resistance across terminals 25 MOhm
Força de funcionamento 8 N
Proteção contra curto-circuito 10 A proteção por fusível por cartucho fusível tipo gG
Potência de funcionamento nominal em W 40 W CC-13 para 1000000 ciclos , taxa de funcionamento < 60 cic/mn a 120 V , fator de carga = 0,5 (indutivo carga) conforme IEC 60947-5-1, apêndice C
48 W CC-13 para 1000000 ciclos , taxa de funcionamento < 60 cic/mn a 48 V , fator de carga = 0,5 (indutivo carga) conforme IEC 60947-5-1, apêndice C
65 W CC-13 para 1000000 ciclos , taxa de funcionamento < 60 cic/mn a 24 V , fator de carga = 0,5 (indutivo carga) conforme IEC 60947-5-1, apêndice C
Descrição dos terminais ISO nº 1 (11-12)NF
Meio ambiente
Normas CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-5-1
UL 508
Temperatura ambiente para funcionamento -25…70 °C
Temperatura ambiente para armazenamento -40…70 °C
Resistência à vibração 15 gn (f= 10…500 Hz) conforme IEC 60068-2-6
Resistência ao choque 100 gn conforme IEC 60068-2-27
Categoria de sobretensão Classe II conforme IEC 61140
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,0 cm
Package 1 Width 6,0 cm
Package 1 Length 8,0 cm
Package 1 Weight 38,0 g
Unit Type of Package 2 S01
Number of Units in Package 2 40
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 15,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 1,718 kg
Oferta sustentável
Regulamentação REACH
print Declaração REACh
REACH isento de SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (produto fora do âmbito jurídico da RoHS da UE)
print Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos Sim
Sem mercúrio Sim
Informações de Isenção RoHS
print Sim
Regulamento RoHS da China
print Declaração RoHS China
REEE O produto deve ser descartado nos mercados da União Europeia seguindo a coleta de resíduos específica e nunca deve terminar em lixeiras
Pegada de carbono (kg.eq.CO2) 1
Garantia contratual
Garantia 18 meses