|
|
|
XALE3251
Botoeira de comando Ø22mm cinza, 3 botões monobloco, branco "←" NA, vermelho saliente "O" NF, preto "→" NA
|
|
|
|
|
Fim de comercialização ABR 04, 2024
|
|
|
|
|
Principal
Linha de produto
|
Harmony XALE
|
Tipo de produto ou componente
|
Estação de controle completa
|
Nome abreviado do dispositivo
|
XALE
|
Destino do produto
|
Para unidades de controle e sinalização XB7 de Ø 22 mm
|
Aplicação da botoeira
|
Três funções
|
Cor da base do invólucro
|
Cinza claro (RAL 7035)
|
Cor da capa
|
Cinza claro (RAL 7035)
|
Material
|
ABS (acrilonitrilo-butadieno-estireno)
|
Grau de proteção IP
|
IP54 conforme IEC 60529
|
Composição da estação de controle
|
1 botão de pressão embutido, Preto, Retorno por mola 1 NA, Branco Seta para baixo marcação
1 botão de pressão embutido, Branco, Retorno por mola 1 NA, Preto Seta para cima marcação
1 botão de pressão saliente, Vermelho, Retorno por mola 1 NF, Branco O marcação
|
Local de sinalização
|
Sinalização no botão de pressão
|
Operação dos contatos
|
Abertura lenta
|
Complementar
Entrada de cabo
|
2 passa-cabos , capacidade de fixação: 20 mm
6 passa-cabos para M20 ISO
|
Peso líquido
|
0,17 kg
|
Gravação
|
CE
|
Ruptura positiva
|
Com conforme EN/IEC 60947-5-1 apêndice K
|
Proteção contra sobrecarga e curtos-circuitos
|
4 A Fusível tipo cartucho tipo gG conforme EN/IEC 60947-5-1
|
[Ui] tensão nominal de isolação
|
250 V (graus de poluição 3) conforme EN/IEC 60947-1
|
[Uimp] tensão nominal suportável de impulso
|
4 kV EN/IEC 60947-1
|
[Ie] corrente nominal de operação
|
0,1 A a 250 V, CC-13, R300 conforme EN/IEC 60947-5-1
0,22 A a 125 V, CC-13, R300 conforme EN/IEC 60947-5-1
0,3 A a 240 V, CA-14, D300 conforme EN/IEC 60947-5-1
0,6 A a 120 V, CA-14, D300 conforme EN/IEC 60947-5-1
|
Confiabilidade elétrica
|
Λ < 10exp(-6) a 17 V e 5 mA conforme IEC 60947-5-4
|
Meio ambiente
Tratamento de proteção
|
TC
|
Temperatura ambiente para armazenamento
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambiente para funcionamento
|
-25…55 °C
|
Classe de proteção contra choques elétricos
|
Classe II conforme IEC 60536
|
Grau de proteção IK
|
IK05 conforming to EN 50102
|
Normas
|
EN/IEC 60947-5-5
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 62208
EN/IEC 60947-1
|
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,8 cm
|
Package 1 Width
|
10,2 cm
|
Package 1 Length
|
15 cm
|
Package 1 Weight
|
175 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
20
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
4,017 kg
|
Oferta sustentável
Garantia contratual
|
|