|
|
|
XALK174E
BOTOEIRA 22MM PLASTICA 1 BOTAO EMERG SOCO GIRAR DESTRAVAR 1NA 1NF VERMELHO
|
|
|
|
|
Fim de comercialização JAN 21, 2021
|
|
|
|
|
Principal
Linha de produto
|
Harmony XALK
|
Tipo de produto ou componente
|
Estação de controle completa
|
Nome abreviado do dispositivo
|
XALK
|
Destino do produto
|
Para unidades de controle e sinalização XB5 de Ø 22 mm
|
Aplicação da botoeira
|
Função de desligamento de emergência
|
Cor da base do invólucro
|
Cinza claro (RAL 7035)
|
Cor da capa
|
Amarelo (RAL 1021)
|
Material
|
Policarbonato
|
Característica do acionamento
|
1 botão de pressão de cabeça de cogumelo
|
Descrição dos acionamentos
|
1 NF + 1 NA não marcado
|
Rearme
|
Girar para destravar
|
Composição da estação de controle
|
1 botão de pressão de cabeça cogumelo de Ø40 mm, Vermelho 1 NA + 1 NF Sem gravação marcação
|
Operação dos contatos
|
Abertura lenta
|
Complementar
Entrada de cabo
|
1 passa-cabos para entrada de cabo 0…14 mm
2 passa-cabos para bucim Pg 13 e ISO M20 0…12 mm
|
Peso líquido
|
0,188 kg
|
Resistência a lavagem sobre alta pressão
|
7000000 Pa a 55 °C , distância : 0,1 m
|
Ruptura positiva
|
Com conforme EN/IEC 60947-5-1 apêndice K
|
Curso de funcionamento
|
1,5 mm (Comutação elétrica variável NF)
2,6 mm (Comutação elétrica variável NA)
4,3 mm (Total percorrido)
|
Força de funcionamento
|
40 N Comutação elétrica variável NF+NA
|
Durabilidade mecânica
|
300000 ciclos
|
Conexões - terminais
|
Terminais de parafuso, <= 2 x 1,5 mm² Com a extremidade do cabo conforme EN/IEC 60947-1
Terminais de parafuso, >= 1 x 0,22 mm² Sem a extremidade do cabo conforme EN/IEC 60947-1
|
Torque de aperto
|
0,8…1,2 N.m conforme EN/IEC 60947-1
|
Formato da cabeça do parafuso
|
Cruzado compatível com Philips Nº 1 chave de fendas
Cruzado compatível com pozidriv Nº 1 chave de fendas
Com slots compatível com Plano de Ø 4 mm chave de fendas
Com slots compatível com Plano de Ø 5,5 mm chave de fendas
|
Material de contatos
|
Liga de prata (Ag/Ni)
|
Proteção contra sobrecarga e curtos-circuitos
|
10 A Fusível tipo cartucho tipo gG conforme EN/IEC 60947-5-1
|
[Ith] corrente térmica convencional ao ar livre
|
10 A conforme EN/IEC 60947-5-1
|
[Ui] tensão nominal de isolação
|
600 V (graus de poluição 3) conforme EN/IEC 60947-1
|
[Uimp] tensão nominal suportável de impulso
|
6 kV EN/IEC 60947-1
|
[Ie] corrente nominal de operação
|
3 A a 240 V, CA-15, A600 conforme EN/IEC 60947-5-1
6 A a 120 V, CA-15, A600 conforme EN/IEC 60947-5-1
0,1 A a 600 V, CC-13, Q600 conforme EN/IEC 60947-5-1
0,27 A a 250 V, CC-13, Q600 conforme EN/IEC 60947-5-1
0,55 A a 125 V, CC-13, Q600 conforme EN/IEC 60947-5-1
1,2 A a 600 V, CA-15, A600 conforme EN/IEC 60947-5-1
|
Durabilidade elétrica
|
1000000 ciclos, CA-15, 2 A a 230 V , taxa de funcionamento < 3600 cic/h , fator de carga: 0,5 conforme EN/IEC 60947-5-1 apêndice C
1000000 ciclos, CA-15, 3 A a 120 V , taxa de funcionamento < 3600 cic/h , fator de carga: 0,5 conforme EN/IEC 60947-5-1 apêndice C
1000000 ciclos, CA-15, 4 A a 24 V , taxa de funcionamento < 3600 cic/h , fator de carga: 0,5 conforme EN/IEC 60947-5-1 apêndice C
1000000 ciclos, CC-13, 0,2 A a 110 V , taxa de funcionamento < 3600 cic/h , fator de carga: 0,5 conforme EN/IEC 60947-5-1 apêndice C
1000000 ciclos, CC-13, 0,5 A a 24 V , taxa de funcionamento < 3600 cic/h , fator de carga: 0,5 conforme EN/IEC 60947-5-1 apêndice C
|
Confiabilidade elétrica
|
Λ < 10exp(-6) a 5 V, 1 mA conforme EN/IEC 60947-5-4
Λ < 10exp(-8) a 17 V, 5 mA conforme EN/IEC 60947-5-4
|
Meio ambiente
Tratamento de proteção
|
TH
|
Temperatura ambiente para armazenamento
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambiente para funcionamento
|
-40…70 °C
|
Categoria de sobretensão
|
Classe II conforme IEC 60536
|
Grau de proteção IP
|
IP66 conforme IEC 60529
IP67
IP69
IP69K
|
Grau de proteção NEMA
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Grau de proteção IK
|
IK03 conforming to EN 50102
|
Normas
|
EN/IEC 60947-5-5
UL 508
EN/IEC 60947-5-4
JIS C 4520
IEC 60364-5-53
EN/IEC 60947-1
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-5-1
|
Resistência à vibração
|
5 gn (f= 12…500 Hz) conforme IEC 60068-2-6
|
Resistência ao choque
|
30 gn (duração = 18 ms) para Aceleração de meia onda senoidal conforme IEC 60068-2-27
50 gn (duração = 11 ms) para Aceleração de meia onda senoidal conforme IEC 60068-2-27
|
Oferta sustentável
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Informação sobre o fim da vida útil
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Garantia contratual
|
|