|
|
|
XAPG34
BOTOEIRA METALICA CINZA
|
|
|
|
|
Fim de comercialização JAN 17, 2022
|
|
Fim do Standard de serviços JUN 30, 2022
|
|
|
Principal
Linha de produto
|
Harmony XAP
|
Tipo de produto ou componente
|
Estação controle vazia fundida em molde
|
Nome abreviado do dispositivo
|
XAPG
|
Tamanho da placa frontal do produto
|
80 x 175 mm
|
Profundidade utilizável
|
74,5 mm
|
Número de furos
|
Não furada
|
Cor da base do invólucro
|
Cinza (RAL 7032)
|
Cor da capa
|
Cinza (RAL 7032)
|
Material
|
Liga de zinco
|
Montagem do produto
|
Montagem embutida
|
Grau de proteção IP
|
IP65 conforme IEC 60529
|
Complementar
Entrada de cabo
|
18 mm 1 orifício com tampa de supressão para bucim
18 mm 1 orifício sem tampa de supressão para bucim
|
Peso líquido
|
1,16 kg
|
Código de compatibilidade
|
XAPG
|
Meio ambiente
Tratamento de proteção
|
TH
|
Temperatura ambiente para armazenamento
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambiente para funcionamento
|
-25…70 °C
|
Classe de proteção contra choques elétricos
|
Classe I conforme IEC 60536
Classe I conforme NF C 20-030
|
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
15 cm
|
Package 1 Width
|
30 cm
|
Package 1 Length
|
40 cm
|
Package 1 Weight
|
1,16 kg
|
Garantia contratual
|
|