|
|
|
XARSK12D18W
KIT ESTACAO BASE COM BOTOEIRA WIRELESS 12 BOTOES LCD 18 SAIDAS PRENSA-CABOS
|
|
|
Principal
Linha de produto
|
Harmony eXLhoist
|
Tipo de produto ou componente
|
Estação de controle
|
Nome abreviado do dispositivo
|
XARS
|
Tipo de estação de controle
|
Sem fio
|
Aplicação específica do produto
|
Aplicações de elevação
Manuseamento de materiais
|
Número de canais
|
50
|
Aplicação estação de controle
|
Função de parada: SIL 2 máxima (pode atingir PL d/categoria 3) conforme IEC 62061
Função de parada: SIL 2 máxima (pode atingir PL d/categoria 3) conforme ISO 13849-1
Função de parada de emergência: máximo de SIL3 (pode atingir PL e/categoria 4) conforme IEC 62061
Função de parada de emergência: máximo de SIL3 (pode atingir PL e/categoria 4) conforme ISO 13849-1
Função de movimento: SIL 1 máxima (pode chegar PL c / categoria 1) conforme IEC 62061
Função de movimento: SIL 1 máxima (pode chegar PL c / categoria 1) conforme ISO 13849-1
Função de proteção limitador: SIL 1 máxima (pode chegar PL c / categoria 1) conforme IEC 62061
Função de proteção limitador: SIL 1 máxima (pode chegar PL c / categoria 1) conforme ISO 13849-1
|
Complementar
Composição do kit
|
Estação base
Software de configuração
Cabo
Controle remoto
Punho simples
|
Distância de funcionamento
|
100 m Ao ar livre
|
Entrada de cabo
|
Cartão com saída analógica
|
Tipo de rede de comunicação
|
Sem fio: baixo consumo de energia Bluetooth
|
Frequência de transmissão
|
2,4 GHz
|
Meio ambiente
Certificações de rádio
|
ARIB
SRRC
RSS
ANATEL
FCC
ICASA
|
Umidade relativa
|
0…95 % a -20…45 °C armazenamento
|
Compatibilidade eletromagnética
|
Resistência a descarga eletroestática - test level: 4 kV Classe B (No contato) conforming to IEC 61000-4-2
Resistência a descarga eletroestática - test level: 8 kV Classe B (No ar) conforming to IEC 61000-4-2
Resistência a campos eletromagnéticos irradiados - test level: 10 V/m Classe B conforming to IEC 61000-4-3
|
Padrões
|
IEC 60204-1 segurança
ISO 13849-1 segurança
IEC 62061 segurança
IEC 61508 segurança
ISO 13850 segurança
IEC 60204-32 aplicações de elevação
ETSI EN 301 489-1 rádio
ETSI EN 301 489-3 rádio
ETSI EN 301 489-17 rádio
ETSI EN 300 440-2 rádio
ETSI EN 300 328 rádio
FCC Part 15 rádio
Emissão RSS GEN 3 rádio
RSS 210 problema 8 rádio
ARIB STD-T81 rádio
|
Certificações do produto
|
CE
UL
CSA
C-Tick
JIS
KC
EAC
|
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
20,000 cm
|
Package 1 Width
|
29,000 cm
|
Package 1 Length
|
31,000 cm
|
Package 1 Weight
|
3,042 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
2
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
40,000 cm
|
Package 2 Length
|
60,000 cm
|
Package 2 Weight
|
6,820 kg
|
Oferta sustentável
Número SCIP
|
6e438e59-42d1-4633-bfe2-cb5ef607659b
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (produto fora do âmbito jurídico da RoHS da UE)
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Informações de Isenção RoHS
|
Sim
|
Regulamento RoHS da China
|
Declaração RoHS China
|
Divulgação ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de circularidade
|
Informação sobre o fim da vida útil
|
REEE
|
O produto deve ser descartado nos mercados da União Europeia seguindo a coleta de resíduos específica e nunca deve terminar em lixeiras
|
Pegada de carbono (kg.eq.CO2)
|
2145
|
Garantia contratual
|
|