Schneider-Electric Therbas
 
XB5AD33 Imagem Schneider electric
XB5AD33
COMUTADOR 22MM PLASTICO COM MANOPLA CURTA 3POSICOES FIXAS 2NA
Schneider Electric
Características
Principal
Gama do Equipamento Harmony XB5
Tipo do produto ou componente Chave seletora
Nome abreviado do dispositivo XB5
Material do aro Dark grey plastic
Tipo de cabeça Standard
Diâmetro de montagem 22 mm
Venda por quantidade indivisível 1
Forma da cabeça da unidade de sinalização Redondo
Tipo de operador Estático
Perfil do operador Preto punho padrão
Informações de posição do operador 3 posições +/- 45°
Tipo e composição dos contatos 2 NA
Operação dos contatos Abertura lenta
Conexões - terminais Terminais de braçadeiras roscadas, <= 2 x 1,5 mm² com extremidade do cabo para EN/IEC 60947-1
Terminais de braçadeiras roscadas, >= 1 x 0,22 mm² sem ponta do cabo para EN/IEC 60947-1
Complementar
Altura 42 mm
Largura 30 mm
Profundidade 70 mm
Descrição de terminais ISO nº 1 (13-14)NA
Peso 0,052 kg
Resistência a lavadora de alta pressão 7000000 Pa a 55 °C, distância : 0,1 m
Utilização dos contatos Contatos padrão
Abertura positiva Sem
Valor de binário 0,14 N.m estado elétrico variável NA
Durabilidade mecânica 1000000 ciclos
Torque de aperto 0,8…1,2 N.m para EN 60947-1
Forma da cabeça do parafuso Cruzado compatível com Philips Nº 1 chave de fendas
Cruzado compatível com pozidriv Nº 1 chave de fendas
Com slots compatível com plano de Ø 4 mm chave de fendas
Com slots compatível com plano de Ø 5,5 mm chave de fendas
Material de contatos Liga de prata (Ag/Ni)
Proteção contra curto-circuito 10 A fusível tipo cartucho tipo gG para EN/IEC 60947-5-1
[Ith] corrente térmica ao ar livre convencional 10 A para EN/IEC 60947-5-1
[Ui] tensão de isolamento nominal 600 V (graus de Poluição 3) para EN 60947-1
[Uimp] tensão suportável de impulso nominal 6 kV para EN 60947-1
[Ie] corrente nominal de operação 3 A a 240 V, CA-15, A600 para EN/IEC 60947-5-1
6 A a 120 V, CA-15, A600 para EN/IEC 60947-5-1
0,1 A a 600 V, CC-13, Q600 para EN/IEC 60947-5-1
0,27 A a 250 V, CC-13, Q600 para EN/IEC 60947-5-1
0,55 A a 125 V, CC-13, Q600 para EN/IEC 60947-5-1
1,2 A a 600 V, CA-15, A600 para EN/IEC 60947-5-1
Durabilidade elétrica 1000000 ciclos, CA-15, 2 A a 230 V, Taxa de Funcionamento: 3600 cic/h, Fator de carga: 0,5 para EN/IEC 60947-5-1 apêndice C
1000000 ciclos, CA-15, 3 A a 120 V, Taxa de Funcionamento: 3600 cic/h, Fator de carga: 0,5 para EN/IEC 60947-5-1 apêndice C
1000000 ciclos, CA-15, 4 A a 24 V, Taxa de Funcionamento: 3600 cic/h, Fator de carga: 0,5 para EN/IEC 60947-5-1 apêndice C
1000000 ciclos, CC-13, 0,2 A a 110 V, Taxa de Funcionamento: 3600 cic/h, Fator de carga: 0,5 para EN/IEC 60947-5-1 apêndice C
1000000 ciclos, CC-13, 0,5 A a 24 V, Taxa de Funcionamento: 3600 cic/h, Fator de carga: 0,5 para EN/IEC 60947-5-1 apêndice C
Confiabilidade elétrica IEC 60947-5-4 Λ < 10exp(-6) a 5 V, 1 mA em ambiente limpo para EN/IEC 60947-5-4
Λ < 10exp(-8) a 17 V, 5 mA em ambiente limpo para EN/IEC 60947-5-4
Apresentação do dispositivo Conjunto Montado
Meio ambiente
Tratamento de proteção TH
Temperatura do ar para armazenamento -40…70 °C
Temperatura ambiente -40…70 °C
Classe de proteção contra choques elétricos Classe II para IEC 60536
Grau de proteção IP IP67 para IEC 60529
IP69
IP69K
Grau de proteção NEMA NEMA 13
NEMA 4X
Grau de proteção IK IK06 para IEC 50102
Normas EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-1
JIS C8201-5-1
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-5-4
UL 508
JIS C8201-1
Certificações do produto UL
GL
LROS (Lloyds register of shipping)
DNV
CSA
BV
RINA
Resistência à vibração 5 gn (f = 2…500 Hz) para IEC 60068-2-6
Resistência ao choque 30 gn (Duração = 18 ms of meia aceleração onda senoidal para IEC 60068-2-27
50 gn (Duração = 11 ms of meia aceleração onda senoidal para IEC 60068-2-27
Oferta sustentável
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
REACh sem SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
print Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos Sim
Sem mercúrio Sim
Informações das isenções RoHS
print Sim
Regulamento RoHS China
print Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental
print Perfil ambiental do produto
Perfil de Circularidade
print Informação sobre o fim da vida útil
WEEE No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Garantia contratual
Garantia 18 meses