|
|
|
XB5AW3365
Botão luminoso Ø22mm plástico retorno por mola, verde, NA+NF, lâmpada ≤250V
|
|
|
Principal
Linha de produto
|
Harmony XB5
|
Tipo de produto ou componente
|
Botão luminoso
|
Nome abreviado do dispositivo
|
XB5
|
Material do aro
|
Plástico cinza escuro
|
Material do colar de fixação
|
Plástico
|
Tipo de cabeçote
|
Normal (22mm)
|
Diâmetro de montagem
|
22,5 mm
|
Quantidade indivisível de venda
|
1
|
Formato do cabeçote da unidade de sinalização
|
Redondo
|
Tipo de acionamento
|
Retorno por mola
|
Característica do acionamento
|
Verde Faceado, Sem gravação
|
Informações adicionais do acionamento
|
Com lente lisa
|
Tipo e composição dos contatos
|
1 NA + 1 NF
|
Operação dos contatos
|
Abertura lenta
|
Conexões - terminais
|
Terminais de parafuso, <= 2 x 1,5 mm² Com a extremidade do cabo conforme IEC 60947-1
Terminais de parafuso, 1 x 0,22...2 x 2,5 mm² Sem a extremidade do cabo conforme IEC 60947-1
|
Fonte de luz
|
Lâmpada não incluída
|
Base da lâmpada
|
BA 9s
|
Alimentação do bloco luminoso
|
Direto <2,4 W
|
Tensão nominal de alimentação [Us]
|
<= 250 V
|
Cor da pastilha ou da lente
|
Verde
|
Complementar
Altura
|
42 mm
|
Largura
|
30 mm
|
Profundidade
|
54 mm
|
Descrição dos terminais ISO nº 1
|
(13-14)NA
(21-22)NA
|
Peso líquido
|
0,057 kg
|
Resistência a lavagem sobre alta pressão
|
7000000 Pa a 55 °C , distância : 0,1 m
|
Uso dos contatos
|
Contatos padrão
|
Ruptura positiva
|
Com conforme IEC 60947-5-1, apêndice K
|
Curso de funcionamento
|
1,5 mm (Comutação elétrica variável NF)
2,6 mm (Comutação elétrica variável NA)
4,3 mm (Total percorrido)
|
Força de funcionamento
|
3,5 N Comutação elétrica variável NF
3,8 N
|
Durabilidade mecânica
|
10000000 ciclos
|
Torque de aperto
|
0,8…1,2 N.m conforme IEC 60947-1
|
Formato da cabeça do parafuso
|
Cruzado compatível com Philips Nº 1 chave de fendas
Cruzado compatível com pozidriv Nº 1 chave de fendas
Com slots compatível com Plano de Ø 4 mm chave de fendas
Com slots compatível com Plano de Ø 5,5 mm chave de fendas
|
Material de contatos
|
Liga de prata (Ag/Ni)
|
Proteção contra sobrecarga e curtos-circuitos
|
10 A Fusível tipo cartucho tipo gG conforme IEC 60947-5-1
|
[Ith] corrente térmica convencional ao ar livre
|
10 A conforme IEC 60947-5-1
|
[Ui] tensão nominal de isolação
|
600 V (graus de poluição 3) conforme IEC 60947-1
|
[Uimp] tensão nominal suportável de impulso
|
6 kV IEC 60947-1
|
[Ie] corrente nominal de operação
|
3 A a 240 V, CA-15, A600 conforme IEC 60947-5-1
6 A a 120 V, CA-15, A600 conforme IEC 60947-5-1
0,1 A a 600 V, CC-13, Q600 conforme IEC 60947-5-1
0,27 A a 250 V, CC-13, Q600 conforme IEC 60947-5-1
0,55 A a 125 V, CC-13, Q600 conforme IEC 60947-5-1
1,2 A a 600 V, CA-15, A600 conforme IEC 60947-5-1
|
Durabilidade elétrica
|
1000000 ciclos, CA-15, 2 A a 230 V , taxa de funcionamento < 3600 cic/h , fator de carga: 0,5 conforme IEC 60947-5-1, apêndice C
1000000 ciclos, CA-15, 3 A a 120 V , taxa de funcionamento < 3600 cic/h , fator de carga: 0,5 conforme IEC 60947-5-1, apêndice C
1000000 ciclos, CA-15, 4 A a 24 V , taxa de funcionamento < 3600 cic/h , fator de carga: 0,5 conforme IEC 60947-5-1, apêndice C
1000000 ciclos, CC-13, 0,2 A a 110 V , taxa de funcionamento < 3600 cic/h , fator de carga: 0,5 conforme IEC 60947-5-1, apêndice C
1000000 ciclos, CC-13, 0,5 A a 24 V , taxa de funcionamento < 3600 cic/h , fator de carga: 0,5 conforme IEC 60947-5-1, apêndice C
|
Confiabilidade elétrica
|
Λ < 10exp(-6) a 5 V, 1 mA Em ambiente limpo conforme IEC 60947-5-4
Λ < 10exp(-8) a 17 V, 5 mA Em ambiente limpo conforme IEC 60947-5-4
|
Tipo de sinalização
|
Contínuo
|
Apresentação do dispositivo
|
Produto completo
|
Meio ambiente
Tratamento de proteção
|
TH
|
Temperatura ambiente para armazenamento
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambiente para funcionamento
|
-40…55 °C
|
Categoria de sobretensão
|
Classe II conforme IEC 60536
|
Grau de proteção IP
|
IP66 conforme IEC 60529
IP69
IP69K
IP67
|
Grau de proteção NEMA
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Grau de proteção IK
|
IK05 conforming to IEC 50102
|
Normas
|
CSA C22.2 No 14
JIS C8201-5-1
IEC 60947-5-4
IEC 60947-1
UL 508
IEC 60947-5-1
JIS C8201-1
|
Certificações do produto
|
GL
LROS (Lloyds register of shipping)
CSA
UL listed
BV
DNV
|
Resistência à vibração
|
5 gn (f= 2…500 Hz) conforme IEC 60068-2-6
|
Resistência ao choque
|
30 gn (duração = 18 ms) para Aceleração de meia onda senoidal conforme IEC 60068-2-27
50 gn (duração = 11 ms) para Aceleração de meia onda senoidal conforme IEC 60068-2-27
|
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,500 cm
|
Package 1 Width
|
5,000 cm
|
Package 1 Length
|
8,500 cm
|
Package 1 Weight
|
55,200 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
55
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
3,290 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
880
|
Package 3 Height
|
75,000 cm
|
Package 3 Width
|
80,000 cm
|
Package 3 Length
|
60,000 cm
|
Package 3 Weight
|
60,643 kg
|
Oferta sustentável
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
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Garantia contratual
|
|