|
|
|
XB5S2B2M12
Botão biométrico monoestável Ø22mm plástico, conector M12, 24VCA/CC
|
|
|
Principal
Tipo de produto ou componente
|
Interruptor biométrico
|
Aplicação específica do produto
|
Máquinas industriais
Manuseio de materiais
|
Nome abreviado do dispositivo
|
XB5S
|
Material do aro
|
Plástico cinza escuro
|
Diâmetro de montagem
|
22 mm
|
Tipo de saída
|
PNP
|
Quantidade indivisível de venda
|
1
|
Grau de proteção IP
|
IP20 conforme EN/IEC 60529 (Face traseira)
IP65 conforme EN/IEC 60529 (Face frontal)
|
Tipo de acionamento
|
Momentâneo
|
Característica do acionamento
|
Leitor de impressões digitais
|
Uso de memória
|
200 usuários com até 2 impressões digitais por usuário
|
Complementar
Material do invólucro
|
Poliamida PA66
|
Material de isolamento de cabos
|
PvR
|
Posição de operação
|
Instalação superfície vertical
Posição horizontal
Instalação de superfície plana
|
Função do módulo
|
Monoestável
|
Peso do produto
|
0,183 kg
|
Gravação
|
CE
|
Sinalização local
|
1 LED (Verde) para indicador do estado de saída
1 LED (Laranja) para modo de registro do administrador
1 LED (Laranja) para modo de registro do operador
1 LED (Vermelho) para erro
1 LED (Vermelho) para reposição
|
Proteção contra sobrecarga e curtos-circuitos
|
250 mA fusível externo tipo gG
|
Tensão nominal de alimentação [Us]
|
24 V CC
|
Conexão elétrica
|
M12 Conector de 0,2 m
|
Limites de tensão de alimentação
|
20…30 V CC
|
Tipo de proteção
|
Proteção de sobrecarga
Curto-circuito
Polaridade inversa
|
Corrente de comutação máxima
|
200 mA
|
[Ures] tensão residual
|
1 V estado fechado
|
Consumo de corrente
|
<= 70 mA sem carga
|
Maximum delay first up
|
3 s + 0,5 ms por utilizador registado
|
Maximum delay recovery
|
1,5 s
|
Resposta de atraso máximo
|
1,5 s
|
Meio ambiente
Linha de produto
|
Harmony XB5S
|
Temperatura ambiente para armazenamento
|
-25…70 °C
|
Temperatura ambiente para funcionamento
|
-5…50 °C
|
Grau de proteção NEMA
|
NEMA 12
|
Normas
|
IEC 61000-6-2
IEC 61000-6-4
|
Certificações do produto
|
CSA
UL
|
Resistência à vibração
|
+/- 3 mm (f= 5…9 Hz) conforme IEC 60068-2-6
1 gn (f= 9…500 Hz) conforme IEC 60068-2-6
|
Resistência ao choque
|
50 gn 11 ms conforme IEC 60068-2-27
|
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,7 cm
|
Package 1 Width
|
9,5 cm
|
Package 1 Length
|
18,5 cm
|
Package 1 Weight
|
163,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
8
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
1,634 kg
|
Oferta sustentável
Regulamentação REACH
|
Declaração REACh
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (produto fora do âmbito jurídico da RoHS da UE)
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Informações de Isenção RoHS
|
Sim
|
Regulamento RoHS da China
|
Declaração RoHS China
|
Divulgação ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
REEE
|
O produto deve ser descartado nos mercados da União Europeia seguindo a coleta de resíduos específica e nunca deve terminar em lixeiras
|
Pegada de carbono (kg.eq.CO2)
|
60
|
Garantia contratual
|
|