|
|
|
XB6DF4B5B
Botão luminoso Ø16mm plástico, com retenção, retangular, vermelho, NA+NF, 12...24VCA/CC
|
|
|
|
|
|
|
Fim de comercialização DEZ 01, 2022
|
|
|
Principal
Linha de produto
|
Harmony XB6
|
Tipo de produto ou componente
|
Botão de pressão luminoso completo
|
Nome abreviado do dispositivo
|
XB6
|
Material do aro
|
Plástico
|
Diâmetro de montagem
|
16 mm
|
Quantidade indivisível de venda
|
1
|
Formato do cabeçote da unidade de sinalização
|
Retangular
|
Tipo de acionamento
|
Com trava
|
Característica do acionamento
|
Vermelho Faceado, Sem gravação
|
Tipo e composição dos contatos
|
1 NA + 1 NF
|
Operação dos contatos
|
Abertura lenta
|
Conexões - terminais
|
Conectores faston , tamanho da conexão: 2,8 x 0,5 mm
|
Fonte de luz
|
LED
|
Base da lâmpada
|
LED integral
|
Tensão nominal de alimentação [Us]
|
12...24 V CA/CC
|
Complementar
Altura
|
18 mm
|
Largura
|
24 mm
|
Profundidade
|
57 mm
|
Descrição dos terminais ISO nº 1
|
(13-14)NA
(21-22)NA
|
Peso líquido
|
0,025 kg
|
Posição de operação
|
Qualquer posição
|
Ruptura positiva
|
Com conforme EN/IEC 60947-5-1 apêndice K
|
Curso de operação
|
1 mm (Comutação elétrica variável NA)
2 mm (Comutação elétrica variável NF)
3,5 mm (Total percorrido)
|
Força de operação
|
3,5 N Comutação elétrica variável NA
4,5 N Comutação elétrica variável NF
|
Material de contatos
|
Liga de prata (Ag/Ni)
|
Proteção contra sobrecarga e curtos-circuitos
|
6 A Fusível tipo cartucho tipo gG
|
[Ui] tensão nominal de isolação
|
250 V (graus de poluição 3) conforme EN/IEC 60947-1
|
[Uimp] tensão nominal suportável de impulso
|
4 kV EN/IEC 60947-1
|
[Ie] corrente nominal de operação
|
3 A a 120 V, CA-15, B300 conforme EN/IEC 60947-5-1
1,5 A a 240 V, CA-15, B300 conforme EN/IEC 60947-5-1
0,1 A a 250 V, CC-13, R300 conforme EN/IEC 60947-5-1
0,22 A a 125 V, CC-13, R300 conforme EN/IEC 60947-5-1
|
Durabilidade elétrica
|
1000000 ciclos, CA-15 a 230 V , taxa de funcionamento < 3600 cic/h , fator de carga: 0,5 conforme EN/IEC 60947-5-1 apêndice C
1000000 ciclos, CC-13 a 230 V , taxa de funcionamento < 3600 cic/h , fator de carga: 0,5 conforme EN/IEC 60947-5-1 apêndice C
|
Confiabilidade elétrica
|
Λ < 10exp(-8) a 5 V e 1 mA com nível de confiança de 90% conforme IEC 60947-5-4
|
Tipo de sinalização
|
Contínuo
|
Limites de tensão de alimentação
|
6…30 V CA/CC
|
Consumo de corrente
|
15 mA
|
Resistência a sobretensão
|
1 kV contato direto conforme IEC 61000-4-5
2 kV Ao ar livre conforme IEC 61000-4-5
|
Meio ambiente
Tratamento de proteção
|
TC
|
Temperatura ambiente para armazenamento
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambiente para funcionamento
|
-25…70 °C
|
Classe de proteção contra choques elétricos
|
Classe II conforme IEC 61140
|
Grau de proteção IP
|
IP65 conforme IEC 60529
|
Grau de proteção NEMA
|
NEMA 13 conforme UL 50
NEMA 4 conforme UL 50
NEMA 4X conforme UL 50
NEMA 13 conforme CSA C22.2 n.º 94
NEMA 4 conforme CSA C22.2 n.º 94
NEMA 4X conforme CSA C22.2 n.º 94
|
Normas
|
EN/IEC 60947-5-5
JIS C 4520
EN/IEC 60947-5-1
JIS C 852
UL 508
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-1
|
Certificações do produto
|
CCC
CSA
GOST
UL
|
Resistência à vibração
|
+/- 3 mm (f= 2…500 Hz) conforme IEC 60068-2-6
5 gn (f= 2…500 Hz) conforme IEC 60068-2-6
|
Resistência ao choque
|
30 gn (duração = 18 ms) para Aceleração de meia onda senoidal conforme IEC 60068-2-27
50 gn (duração = 11 ms) para Aceleração de meia onda senoidal conforme IEC 60068-2-27
|
Resistência a transientes
|
2 kV conforme IEC 61000-4-4
|
Resistência a campos eletromagnéticos
|
10 V/m conforme IEC 61000-4-3
|
Resistência a descarga eletrostática
|
6 kV No contato (em partes metálicas) conforme IEC 61000-4-2
8 kV ao ar livre (em peças de isolamento) conforme IEC 61000-4-2
|
Emissão eletromagnética
|
Classe B conforme IEC 55011
|
Unidades de embalagem
Unidade de pacote tipo 1
|
PCE
|
Número de unidades no pacote 1
|
1
|
Peso do pacote 1
|
17,75 g
|
Pacote 1 Altura
|
2,5 cm
|
Pacote 1 largura
|
3,5 cm
|
Pacote 1 Comprimento
|
9,0 cm
|
Unidade de pacote tipo 2
|
S01
|
Número de unidades no pacote 2
|
60
|
Peso do pacote 2
|
1,204 kg
|
Pacote 2 Altura
|
15,0 cm
|
Largura do pacote 2
|
15,0 cm
|
Comprimento do pacote 2
|
40,0 cm
|
Oferta sustentável
Garantia contratual
|
|