Schneider-Electric Therbas
 
XB6DGH5B Imagem Schneider electric
XB6DGH5B
COMUTADOR 16MM PLASTICO COM CHAVE RETANGULAR 3POS FIXAS 1NA
Schneider Electric
Características
Principal
Linha de produto Harmony XB6
Tipo de produto ou componente Comutador completo
Nome abreviado do dispositivo XB6
Material do aro Plástico
Diâmetro de montagem 16 mm
Quantidade indivisível de venda 1
Posição de operação Qualquer posição
Formato do cabeçote da unidade de sinalização Retangular
Tipo de acionamento Posições fixas
Característica do acionamento Comutador com chave
Informações de posição do acionamento 3 posições 70°
Tipo de bloqueio Ronis 200
Posição de retirada da chave Em qualquer posição
Tipo e composição dos contatos 1 NA + 1 NF
Operação dos contatos Abertura lenta
Complementar
Largura total CAD 24 mm
Altura total CAD 18 mm
Profundidade total CAD 80 mm
Descrição dos terminais ISO nº 1 (21-22)NA
(13-14)NA
Peso líquido 0,036 kg
Ruptura positiva Com conforme EN/IEC 60947-5-1 apêndice K
Durabilidade mecânica 200000 ciclos
Conexões - terminais Conectores faston , tamanho da conexão: 2,8 x 0,5 mm
Material de contatos Liga de prata (Ag/Ni)
Proteção contra sobrecarga e curtos-circuitos 6 A Fusível tipo cartucho tipo gG
[Ui] tensão nominal de isolação 250 V (graus de poluição 3) conforme EN/IEC 60947-1
[Uimp] tensão nominal suportável de impulso 4 kV EN/IEC 60947-1
[Ie] corrente nominal de operação 3 A a 120 V, CA-15, B300 conforme EN/IEC 60947-5-1
1,5 A a 240 V, CA-15, B300 conforme EN/IEC 60947-5-1
0,1 A a 250 V, CC-13, R300 conforme EN/IEC 60947-5-1
0,22 A a 125 V, CC-13, R300 conforme EN/IEC 60947-5-1
Durabilidade elétrica 1000000 ciclos, CA-15 a 230 V , taxa de funcionamento < 3600 cic/h , fator de carga: 0,5 conforme EN/IEC 60947-5-1 apêndice C
1000000 ciclos, CC-13 a 230 V , taxa de funcionamento < 3600 cic/h , fator de carga: 0,5 conforme EN/IEC 60947-5-1 apêndice C
Confiabilidade elétrica Λ < 10exp(-8) a 5 V e 1 mA com nível de confiança de 90% conforme EN 60947-5-4
Meio ambiente
Tratamento de proteção TC
Temperatura ambiente para armazenamento -40…70 °C
Temperatura ambiente para funcionamento -25…70 °C
Classe de proteção contra choques elétricos Classe II conforme IEC 61140
Grau de proteção IP IP65 conforme IEC 60529
Normas EN/IEC 60947-5-5
JIS C 852
JIS C8201-5-1
EN/IEC 60947-1
CSA C22.2 No 14
UL 508
EN/IEC 60947-5-1
JIS C8201-1
Certificações do produto UL
GOST
CSA
CCC
Resistência à vibração +/- 3 mm (f= 2…500 Hz) conforme IEC 60068-2-6
5 gn (f= 2…500 Hz) conforme IEC 60068-2-6
Resistência ao choque 30 gn (duração = 18 ms) para Aceleração de meia onda senoidal conforme IEC 60068-2-27
50 gn (duração = 11 ms) para Aceleração de meia onda senoidal conforme IEC 60068-2-27
Unidades de embalagem
Peso do pacote 1 0,033 kg
Pacote 1 Altura 0,200 dm
Pacote 1 largura 1,100 dm
Pacote 1 Comprimento 1,450 dm
Oferta sustentável
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
REACh sem SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
print Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio Sim
Informações das isenções RoHS
print Sim
Regulamento RoHS China
print Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental
print Perfil ambiental do produto
Perfil de Circularidade
print Informação sobre o fim da vida útil
WEEE No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Garantia contratual
Garantia 18 meses