|
|
|
XBTN200
INTERFACE HOMEM MAQUINA MONO DISPLAY 2X20 FUNDO VERDE 8 TECL
|
|
|
|
|
Fim de comercialização JAN 18, 2021
|
|
|
Fim do Standard de serviços DEZ 31, 2027
|
|
Principal
Linha de produto
|
Magelis XBTN
|
Tipo de produto ou componente
|
Painel pequeno com teclado
|
Tipo de software
|
Software de configuração
|
Designação do software
|
Vijeo Designer Lite
|
Sistema operacional
|
Magelis
|
Complementar
Tipo de display
|
LCD retroiluminado alfanumérico extra luminoso
|
Cor do display
|
Verde
|
Tipo de fonte
|
ASCII
Katakana
|
Tensão nominal de alimentação [Us]
|
5 V CC
|
Alimentação
|
A partir do PLC (porta de terminal)
|
Número de tecla
|
8
|
Número de teclas fixas
|
4
|
Número de teclas personalizáveis
|
4
|
Número de páginas
|
128 páginas de aplicativo
|
Tipo de memória
|
Flash
|
Capacidade de memória
|
512 kB
|
Tipo de conexão integrada
|
Ligação série: RJ45 fêmea, assíncrono modo de transmissão (RS232C/RS485)ponto a ponto topologia
|
Clock em tempo real
|
Acesso ao relógio em tempo real do PLC
|
Montagem do produto
|
Montagem embutida
|
Modo de fixação
|
Por 2 grampos de mola
|
Material do visor
|
Poliéster
|
Material frontal
|
PPT
|
Material do teclado
|
Poliéster
|
Gravação
|
CE
|
Largura
|
132 mm
|
Altura
|
74 mm
|
Profundidade
|
43 mm
|
Dimensões de recorte
|
119,4 (+/- 0,5) x 63 (+/- 0,4) mm
|
Peso do produto
|
0,36 kg
|
Meio ambiente
Capacidade de exibição de mensagens
|
2 linhas de 20 caracteres
|
Protocolos que podem ser baixados
|
Uni-TE
Modbus
|
Normas
|
IEC 60068-2-27
UL 508
IEC 61131-2
CSA C22.2 No 14
IEC 60068-2-6
|
Certificações do produto
|
ATEX zona 2/22
UL 1604
CSA Classe 1 Divisão 2
UL Classe 1 Divisão 2
|
Temperatura ambiente para funcionamento
|
0…55 °C
|
Temperatura ambiente para armazenamento
|
-20…60 °C
|
Umidade relativa
|
0…85 % Sem condensação
|
Grau de proteção IP
|
IP20 conforme IEC 60529 (Painel traseiro)
IP65 conforme IEC 60529 (Painel frontal)
|
Grau de proteção NEMA
|
NEMA 4X Painel frontal (uso externo)
|
Resistência ao choque
|
15 gn para 11 ms
|
Resistência à vibração
|
+/- 3,5 mm (f = 2…8,45 Hz)
1 gn (f = 8,45…150 Hz)
|
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,6 cm
|
Package 1 Width
|
16,1 cm
|
Package 1 Length
|
23,2 cm
|
Package 1 Weight
|
436,0 g
|
Oferta sustentável
Regulamentação REACH
|
Declaração REACh
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (produto fora do âmbito jurídico da RoHS da UE)
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Informações de Isenção RoHS
|
Sim
|
Regulamento RoHS da China
|
Declaração RoHS China
|
REEE
|
O produto deve ser descartado nos mercados da União Europeia seguindo a coleta de resíduos específica e nunca deve terminar em lixeiras
|
Garantia contratual
|
|