Schneider-Electric Therbas
 
XBTN400 Imagem Schneider electric
XBTN400
INTERFACE HOMEM MAQUINA MONO DISPLAY 4X20 FUNDO VERDE 8 TEC
Schneider Electric
Características
Principal
Linha de produto Magelis XBTN
Tipo de produto ou componente Painel pequeno com teclado
Resolução do display 122 x 32 pixels
Tipo de software Software de configuração
Designação do software Vijeo Designer Lite
Sistema operacional Magelis
Complementar
Tipo de display LCD retroiluminado matriz extra luminoso
Cor do display Verde
Tipo de fonte ASCII
Chinês (Chinês simplificado)
Katakana
Cirílico
Grego
Tensão nominal de alimentação [Us] 5 V CC
Alimentação A partir do PLC (porta de terminal)
Número de tecla 8
Número de teclas fixas 4
Número de teclas personalizáveis 4
Número de páginas 256 páginas de alarme
200 páginas de aplicativo
Tipo de memória Flash
Capacidade de memória 512 kB
Tipo de conexão integrada Ligação série: RJ45 fêmea, assíncrono modo de transmissão (RS232C/RS485)ponto a ponto topologia
Clock em tempo real Acesso ao relógio em tempo real do PLC
Montagem do produto Montagem embutida
Modo de fixação Por 2 grampos de mola
Material do visor Poliéster
Material frontal PPT
Material do teclado Poliéster
Gravação CE
Largura 132 mm
Altura 74 mm
Profundidade 43 mm
Dimensões de recorte 119,4 (+/- 0,5) x 63 (+/- 0,4) mm
Peso líquido 0,36 kg
Meio ambiente
Capacidade de exibição de mensagens Máximo de 4 linhas de 20 caracteres
1 linha de 5 caracteres, no mínimo
Protocolos que podem ser baixados Uni-TE
Modbus
Normas UL 508
IEC 61131-2
CSA C22.2 No 14
IEC 60068-2-27
IEC 60068-2-6
Certificações do produto CSA Classe 1 Divisão 2
UL 1604
UL Classe 1 Divisão 2
ATEX zona 2/22
Temperatura ambiente para funcionamento 0…55 °C
Temperatura ambiente para armazenamento -20…60 °C
Umidade relativa 0…85 % Sem condensação
Grau de proteção IP IP20 conforme IEC 60529 (Painel traseiro)
IP65 conforme IEC 60529 (Painel frontal)
Grau de proteção NEMA NEMA 4X Painel frontal (uso externo)
Resistência ao choque 15 gn para 11 ms
Resistência à vibração +/- 3,5 mm (f = 2…8,45 Hz)
1 gn (f = 8,45…150 Hz)
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,2 cm
Package 1 Width 16,1 cm
Package 1 Length 23,2 cm
Package 1 Weight 440,0 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 11
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 5,21 kg
Oferta sustentável
Regulamentação REACH
print Declaração REACh
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (produto fora do âmbito jurídico da RoHS da UE)
Sem mercúrio Sim
Informações de Isenção RoHS
print Sim
Regulamento RoHS da China
print Declaração RoHS China
REEE O produto deve ser descartado nos mercados da União Europeia seguindo a coleta de resíduos específica e nunca deve terminar em lixeiras
Garantia contratual
Garantia 18 meses