Schneider-Electric Therbas
 
XBTN410 Imagem Schneider electric
XBTN410
INTERFACE HOMEM MAQUINA MONO DISPLAY 4X20 FUNDO VERDE 8 TECLAS 24VCC
Schneider Electric
Características
Principal
Linha de produto Magelis XBTN
Tipo de produto ou componente Painel pequeno com teclado
Resolução do display 122 x 32 pixels
Tipo de software Software de configuração
Designação do software Vijeo Designer Lite
Sistema operacional Magelis
Complementar
Tipo de display LCD retroiluminado matriz extra luminoso
Cor do display Verde
Tipo de fonte Grego
Katakana
Chinês (Chinês simplificado)
Cirílico
ASCII
Tensão nominal de alimentação [Us] 24 V CC
Alimentação Fonte externa
Limites de tensão de alimentação 18…30 V
Propagação residual 1200 MV
Consumo máximo de energia em W 5 W
Número de tecla 8
Número de teclas fixas 4
Número de teclas personalizáveis 4
Número de páginas 200 páginas de aplicativo
256 páginas de alarme
Tipo de memória Flash
Capacidade de memória 512 kB
Tipo de conexão integrada Fonte de alimentação: Bloco removível de conexões por parafuso
Ligação série: SUB-D 25 fêmea, assíncrono modo de transmissão (RS232C/RS485)multidrop topologia
Clock em tempo real Acesso ao relógio em tempo real do PLC
Montagem do produto Montagem embutida
Modo de fixação Por 2 grampos de mola
Material do visor Poliéster
Material frontal PPT
Material do teclado Poliéster
Gravação CE
Largura 132 mm
Altura 74 mm
Profundidade 43 mm
Dimensões de recorte 119,4 (+/- 0,5) x 63 (+/- 0,4) mm
Peso líquido 0,38 kg
Meio ambiente
Capacidade de exibição de mensagens 1 linha de 5 caracteres, no mínimo
Máximo de 4 linhas de 20 caracteres
Protocolos que podem ser baixados Modbus
Protocolos de terceiros
Uni-TE
Normas CSA C22.2 No 14
IEC 61131-2
IEC 60068-2-27
IEC 60068-2-6
UL 508
Certificações do produto ATEX zona 2/22
UL Classe 1 Divisão 2
UL 1604
CSA Classe 1 Divisão 2
Temperatura ambiente para funcionamento 0…55 °C
Temperatura ambiente para armazenamento -20…60 °C
Umidade relativa 0…85 % Sem condensação
Grau de proteção IP IP20 conforme IEC 60529 (Painel traseiro)
IP65 conforme IEC 60529 (Painel frontal)
Grau de proteção NEMA NEMA 4X Painel frontal (uso externo)
Resistência ao choque 15 gn para 11 ms
Resistência à vibração +/- 3,5 mm (f = 2…8,45 Hz)
1 gn (f = 8,45…150 Hz)
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5 cm
Package 1 Width 16 cm
Package 1 Length 23,3 cm
Package 1 Weight 451 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 11
Package 2 Height 30 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 5,729 kg
Oferta sustentável
REACH isento de SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (produto fora do âmbito jurídico da RoHS da UE)
Sem mercúrio Sim
Informações de Isenção RoHS
print Sim
Regulamento RoHS da China
print Declaração RoHS China
REEE O produto deve ser descartado nos mercados da União Europeia seguindo a coleta de resíduos específica e nunca deve terminar em lixeiras
Garantia contratual
Garantia 18 meses