Schneider-Electric Therbas
 
XBTR410 Imagem Schneider electric
XBTR410
INTERFACE HOMEM MAQUINA MONO DISPLAY 4X20 FUNDO VERDE 20 TECLAS 24VCC
Schneider Electric
Características
Principal
Linha de produto Magelis XBTR
Resolução do display 122 x 32 pixels
Tipo de software Software de configuração
Designação do software Vijeo Designer Lite
Sistema operacional Windows
Complementar
Tipo de display LCD retroiluminado matriz
Tipo de fonte Latim
Katakana
Grego
Cirílico
Chinês (Chinês simplificado)
Limites de tensão de alimentação 18…30 V
Propagação residual <= 1200 MV
Consumo máximo de energia em W 5 W
Número de tecla 20
Número de teclas fixas 8
Número de teclas personalizáveis 12
Número de páginas 256 páginas de alarme
200 páginas de aplicativo
Tipo de memória Flash
Capacidade de memória 512 kB
Tipo de conexão integrada Ligação série: SUB-D 25 fêmea, assíncrono modo de transmissão (RS232C/RS485)multidrop topologia
Fonte de alimentação: Bloco removível de conexões por parafuso
Clock em tempo real Acesso ao relógio em tempo real do PLC
Compatibilidade da linha Twido
Modicon TSX Micro
Modicon Quantum
Modicon Momentum
Modicon Premium
Modicon M340
Montagem do produto Montagem embutida
Modo de fixação Por 4 grampos de mola
Material do visor Poliéster
Material frontal PPT
Material do teclado Poliéster
Gravação CE
Altura 118 mm
Largura 137 mm
Profundidade 39 mm
Dimensões de recorte 119,6 (+/- 0,5) x 105,2 (+/- 0,4) mm
Peso do produto 0,55 kg
Meio ambiente
Tipo de produto ou componente Painel pequeno com teclado
Cor do display Verde
Display capacity 1 linha de 5 caracteres, no mínimo
Máximo de 4 linhas de 20 caracteres
Tensão nominal de alimentação [Us] 24 V CC
Alimentação Fonte externa
Protocolos que podem ser baixados Protocolos de terceiros
Modbus
Uni-TE
Normas UL 508
IEC 60068-2-27
IEC 60068-2-6
IEC 61131-2
CSA C22.2 No 14
Certificações do produto CSA Classe 1 Divisão 2
ATEX zona 2/22
UL Classe 1 Divisão 2
UL 1604
Temperatura ambiente para funcionamento 0…55 °C
Temperatura ambiente para armazenamento -20…60 °C
Umidade relativa 0…85 % Sem condensação
Grau de proteção IP IP20 conforme IEC 60529 (Painel traseiro)
IP65 conforme IEC 60529 (Painel frontal)
Grau de proteção NEMA NEMA 4X Painel frontal (uso externo)
Resistência ao choque 15 gn para 11 ms
Resistência à vibração +/- 3,5 mm (f= 2…8,45 Hz)
1 gn (f= 8,45…150 Hz)
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,8 cm
Package 1 Width 17,5 cm
Package 1 Length 25,0 cm
Package 1 Weight 603,0 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 6,686 kg
Oferta sustentável
REACH isento de SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (produto fora do âmbito jurídico da RoHS da UE)
Sem mercúrio Sim
Informações de Isenção RoHS
print Sim
Regulamento RoHS da China
print Declaração RoHS China
REEE O produto deve ser descartado nos mercados da União Europeia seguindo a coleta de resíduos específica e nunca deve terminar em lixeiras
Garantia contratual
Garantia 18 meses