Tipo de display
|
LCD retroiluminado matriz extra luminoso
|
Painel sensível ao toque
|
Matrix
|
Zona sensível ao toque
|
11 x 5 cells
|
Tipo de fonte
|
Latim
Chinês (Chinês simplificado)
Cirílico
Katakana
Grego
|
Número de tecla
|
12
|
Número de teclas fixas
|
2
|
Número de teclas personalizáveis
|
10
|
Número de páginas
|
256 páginas de alarme
200 páginas de aplicativo
|
Tipo de memória
|
Flash
|
Capacidade de memória
|
512 kB
|
Tipo de conexão integrada
|
Ligação série: RJ45 fêmea, assíncrono modo de transmissão (RS232C/RS485)ponto a ponto topologia
|
Clock em tempo real
|
Acesso ao relógio em tempo real do PLC
|
Compatibilidade da linha
|
Modicon M340
Modicon Premium
Twido
Modicon TSX Micro
|
Montagem do produto
|
Montagem embutida
|
Modo de fixação
|
Por 4 grampos de mola (painel com 1,5 a 6 mm de espessura)
|
Material do visor
|
Poliéster
|
Material frontal
|
PPT
|
Material do teclado
|
Poliéster
|
Gravação
|
CE
|
Altura
|
118 mm
|
Largura
|
137 mm
|
Profundidade
|
79 mm
|
Dimensões de recorte
|
119,6 (+/- 0,5) x 105,2 (+/- 0,4) mm
|
Peso líquido
|
0,55 kg
|
Tipo de produto ou componente
|
Painel tátil pequeno com teclado
|
Cor do display
|
Verde
|
Display capacity
|
Máximo de 10 linhas de 33 caracteres
2 linhas de 5 caracteres, no mínimo
Objetos gráficos (gráfico de barras, botão, luz...)
|
Tensão nominal de alimentação [Us]
|
5 V CC
|
Alimentação
|
A partir do PLC (porta de terminal)
|
Protocolos que podem ser baixados
|
Protocolos de terceiros
Uni-TE
Modbus
|
Normas
|
IEC 61131-2
CSA C22.2 No 14
IEC 60068-2-27
UL 508
IEC 60068-2-6
|
Certificações do produto
|
UL 1604
ATEX zona 2/22
CSA Classe 1 Divisão 2
UL Classe 1 Divisão 2
|
Temperatura ambiente para funcionamento
|
0…55 °C
|
Temperatura ambiente para armazenamento
|
-20…60 °C
|
Umidade relativa
|
0…85 % Sem condensação
|
Grau de proteção IP
|
IP20 conforme IEC 60529 (Painel traseiro)
IP65 conforme IEC 60529 (Painel frontal)
|
Grau de proteção NEMA
|
NEMA 4X Painel frontal (Uso interno)
|
Resistência ao choque
|
15 gn para 11 ms conforme IEC 60068-2-27
|
Resistência à vibração
|
+/- 3,5 mm (f= 2…8,45 Hz) conforme IEC 60068-2-6
1 gn (f= 8,45…150 Hz) conforme IEC 60068-2-6
|
Resistência a campos eletromagnéticos
|
10 V/m conforme IEC 61000-4-3
|