|
|
|
XBTZ915
CABO PROGRAMACAO IHM XBT DB25/MAIORDB9 N401/410/U400 R410/411 2.5M
|
|
|
|
|
Fim de comercialização ABR 04, 2024
|
|
|
|
|
Principal
Linha de produto
|
Harmony XBT
|
Categoria de acessórios/peças separadas
|
Acessórios de conexão
|
Tipo de acessórios/peças separadas
|
Cabo de conexão
|
Designação de acessórios/peças separadas
|
Ligação de PC para impressora série RS232C
|
Destino dos acessórios/peças separadas
|
XBT
|
Complementar
Compatibilidade do produto
|
HMIGTO
XBTPM
XBTGT5...
XBTF
XBTGT6...
XBTN401
XBTHM
XBTGK
XBTOT...
XBTR410
XBTGTW
XBTNU400
XBTGT7...
XBTGT2...
XBTN410
XBTR411
XBTGT4...
|
Comprimento do cabo
|
2,5 m
|
Conexão elétrica
|
1 conector fêmea
1 conector macho SUB-D 9
|
Meio físico
|
RS232C
|
Peso líquido
|
0,2 kg
|
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3 cm
|
Package 1 Width
|
15 cm
|
Package 1 Length
|
18 cm
|
Package 1 Weight
|
225 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
20
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
4,79 kg
|
Oferta sustentável
Número SCIP
|
4ef705d5-30da-4ea5-adf8-f8544b2b8824
|
Regulamentação REACH
|
Declaração REACh
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (produto fora do âmbito jurídico da RoHS da UE)
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Informações de Isenção RoHS
|
Sim
|
Regulamento RoHS da China
|
Declaração RoHS China
|
REEE
|
O produto deve ser descartado nos mercados da União Europeia seguindo a coleta de resíduos específica e nunca deve terminar em lixeiras
|
Garantia contratual
|
|