Schneider-Electric Therbas
 
XBTZ925 Imagem Schneider electric
XBTZ925
CABO PROGRAMACAO IHM XBTN / R / RT 2M / USAR COM TSXCUSB485
Schneider Electric
Características
Principal
Linha de produto Harmony XBT
Categoria de acessórios/peças separadas Acessórios de adaptação
Tipo de acessórios/peças separadas Cabo adaptador
Designação de acessórios/peças separadas Conjunto de 2 adaptadores para cabo USB
Destino dos acessórios/peças separadas Entre o XBT terminal e o cabo de ligação USB do PC
Comprimento do cabo 2 m
Complementar
Compatibilidade do produto XBTN
XBTRT
XBTR
Conexão elétrica 2 conectores RJ45/SUB-D 25 (lado do terminal/lado do cabo de conexão de USB do PC)
2 conectores RJ45/RJ45
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,0 cm
Package 1 Width 15,0 cm
Package 1 Length 20,0 cm
Package 1 Weight 218,5 g
Oferta sustentável
Regulamentação REACH
print Declaração REACh
REACH isento de SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (produto fora do âmbito jurídico da RoHS da UE)
Sem mercúrio Sim
Informações de Isenção RoHS
print Sim
Regulamento RoHS da China
print Declaração RoHS China
REEE O produto deve ser descartado nos mercados da União Europeia seguindo a coleta de resíduos específica e nunca deve terminar em lixeiras
Garantia contratual
Garantia 18 meses