Schneider-Electric Therbas
 
XBTZ9686 Imagem Schneider electric
XBTZ9686
CABO COMUNICACAO IHM XBT DB25/MAIOR MINI/DIN TWIDO PREMIUM 16M
Schneider Electric
Características
Principal
Linha de produto Harmony XBT
Categoria de acessórios/peças separadas Acessórios de conexão
Tipo de acessórios/peças separadas Cabo de conexão
Designação de acessórios/peças separadas Ligação de série Uni-Telway/Modbus
Destino dos acessórios/peças separadas Terminal XBT
Comprimento do cabo 15 m
Complementar
Compatibilidade do produto XBTR411
XBTN410
XBTNU400
XBTN401
XBTR410
Compatibilidade da linha Plataforma de automação Modicon Premium
Twido
Conexão elétrica 1 conector macho mini DIN, 8 pinos
1 conector macho SUB-D 25
Protocolo da porta de comunicação Uni-Telway
Modbus
Meio físico RS485
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4 cm
Package 1 Width 20 cm
Package 1 Length 20 cm
Package 1 Weight 918 g
Oferta sustentável
Regulamentação REACH
print Declaração REACh
REACH isento de SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (produto fora do âmbito jurídico da RoHS da UE)
Sem mercúrio Sim
Informações de Isenção RoHS
print Sim
Regulamento RoHS da China
print Declaração RoHS China
REEE O produto deve ser descartado nos mercados da União Europeia seguindo a coleta de resíduos específica e nunca deve terminar em lixeiras
Garantia contratual
Garantia 18 meses