|
|
|
XBTZ9780
CABO COMUNICACAO IHM XBT RJ45/MAIOR MINI/DIN TWIDO PREMIUM 2.5M
|
|
|
Principal
Linha de produto
|
Harmony XBT
|
Categoria de acessórios/peças separadas
|
Acessórios de conexão
|
Tipo de acessórios/peças separadas
|
Cabo de conexão
|
Designação de acessórios/peças separadas
|
Ligação de série Uni-Telway/Modbus
|
Destino dos acessórios/peças separadas
|
Terminal XBT
Painel tátil pequeno
|
Comprimento do cabo
|
2,5 m
|
Complementar
Compatibilidade do produto
|
XBTGT1...
XBTRT511
XBTR400
XBTGK....
XBTRT500
XBTN400
XBTN200
|
Compatibilidade da linha
|
Harmony HMI GTO
Modicon TSX Micro
Twido
Harmony STO & STU
Plataforma de automação Modicon Premium
|
Conexão elétrica
|
1 conector macho mini DIN, 8 pinos
1 conector macho RJ45
|
Protocolo da porta de comunicação
|
Modbus
Uni-Telway
|
Meio físico
|
RS485
|
Peso líquido
|
0,18 kg
|
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,000 cm
|
Package 1 Width
|
16,500 cm
|
Package 1 Length
|
18,000 cm
|
Package 1 Weight
|
114,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
25
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
3,240 kg
|
Oferta sustentável
Número SCIP
|
4ef705d5-30da-4ea5-adf8-f8544b2b8824
|
Regulamentação REACH
|
Declaração REACh
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (produto fora do âmbito jurídico da RoHS da UE)
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Informações de Isenção RoHS
|
Sim
|
Regulamento RoHS da China
|
Declaração RoHS China
|
REEE
|
O produto deve ser descartado nos mercados da União Europeia seguindo a coleta de resíduos específica e nunca deve terminar em lixeiras
|
Garantia contratual
|
|