Schneider-Electric Therbas
 
XBTZG909 Imagem Schneider electric
XBTZG909
ADAPTADOR CABO RS485 DB9MAIORDB25 XBTGT
Schneider Electric
Características
Principal
Linha de produto Harmony XBT
Categoria de acessórios/peças separadas Acessórios de adaptação
Tipo de acessórios/peças separadas Adaptador
Designação de acessórios/peças separadas Adaptador para terminal XBT
Destino dos acessórios/peças separadas Painel avançado
Comprimento do cabo 0,2 m
Complementar
Compatibilidade do produto XBTGTW...
XBTGT6...
XBTOT...
XBTGT5...
HMIGTO
XBTGT4...
XBTGK....
XBTGT2...
XBTGT7...
Conexão elétrica Borne SUB-D 25 (lado do produto de automação)
Borne SUB-D 9 (lado do terminal)
Meio físico RS485
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2 cm
Package 1 Width 7 cm
Package 1 Length 19 cm
Package 1 Weight 80 g
Unit Type of Package 2 S04
Number of Units in Package 2 30
Package 2 Height 30 cm
Package 2 Width 40 cm
Package 2 Length 60 cm
Package 2 Weight 3,1 kg
Oferta sustentável
Regulamentação REACH
print Declaração REACh
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (produto fora do âmbito jurídico da RoHS da UE)
Sem mercúrio Sim
Informações de Isenção RoHS
print Sim
Regulamento RoHS da China
print Declaração RoHS China
REEE O produto deve ser descartado nos mercados da União Europeia seguindo a coleta de resíduos específica e nunca deve terminar em lixeiras
Garantia contratual
Garantia 18 meses