|
|
|
XBTZG935
CABO PROGRAMACAO IHM XBTGT USB 2M
|
|
|
|
|
Fim de comercialização MAI 04, 2022
|
|
Fim do Standard de serviços JUN 03, 2022
|
|
|
Principal
Linha de produto
|
Harmony XBT
|
Categoria de acessórios/peças separadas
|
Acessórios de conexão
|
Tipo de acessórios/peças separadas
|
Cabo de conexão
|
Designação de acessórios/peças separadas
|
Cabo de transferência do aplicativo entre terminal e PC
|
Destino dos acessórios/peças separadas
|
Painel avançado
Painel tátil pequeno de 3,5"
Painel tátil pequeno de 3,4"
|
Comprimento do cabo
|
2,5 m
|
Complementar
Compatibilidade do produto
|
XBTOT...
XBTGK....
XBTGT6...
HMIGTO
XBTGT5...
HMISTO
XBTGTW...
HMISTU
XBTGT4...
XBTGT1..5
XBTGT7...
XBTGT2...
|
Conexão elétrica
|
1 conector macho USB
1 conector macho USB (lado do terminal)
|
Suporte da porta de comunicação
|
TTL
|
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,5 cm
|
Package 1 Width
|
15,0 cm
|
Package 1 Length
|
15,0 cm
|
Package 1 Weight
|
197,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
35
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
7,61 kg
|
Oferta sustentável
Número SCIP
|
4ef705d5-30da-4ea5-adf8-f8544b2b8824
|
Regulamentação REACH
|
Declaração REACh
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (produto fora do âmbito jurídico da RoHS da UE)
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Informações de Isenção RoHS
|
Sim
|
Regulamento RoHS da China
|
Declaração RoHS China
|
REEE
|
O produto deve ser descartado nos mercados da União Europeia seguindo a coleta de resíduos específica e nunca deve terminar em lixeiras
|
Garantia contratual
|
|