Schneider-Electric Therbas
 
XBTZRT999 Imagem Schneider electric
XBTZRT999
ADAPTADOR CABO DOWNLOAD XBT RT
Schneider Electric
Características
Principal
Linha de produto Magelis XBT
Tipo de barramento Modbus
Complementar
Designação de acessórios/peças separadas Adaptador de download
Tipo de acessórios/peças separadas Adaptador
Categoria de acessórios/peças separadas Acessórios de adaptação
Compatibilidade do produto XBTRT500
Destino dos acessórios/peças separadas Terminal compacto
Conexão elétrica 2 conectores
Tipo de conector RJ45
Meio físico RS485
Comprimento do cabo 0,2 m
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2 cm
Package 1 Width 15 cm
Package 1 Length 15 cm
Package 1 Weight 13 g
Unit Type of Package 2 S04
Number of Units in Package 2 200
Package 2 Height 30 cm
Package 2 Width 40 cm
Package 2 Length 60 cm
Package 2 Weight 2,792 kg
Oferta sustentável
Regulamentação REACH
print Declaração REACh
REACH isento de SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (produto fora do âmbito jurídico da RoHS da UE)
Sem mercúrio Sim
Informações de Isenção RoHS
print Sim
Regulamento RoHS da China
print Declaração RoHS China
REEE O produto deve ser descartado nos mercados da União Europeia seguindo a coleta de resíduos específica e nunca deve terminar em lixeiras
Garantia contratual
Garantia 18 meses