Schneider-Electric Therbas
XC1AC146 Imagem Schneider electric
XC1AC146
FIM DE CURSO COM ALAVANCA COM ROLDANA 2NF SIMULTANEO XC1AC146
HOJE
ABR 28, 2024
Fim de comercialização
MAR 27, 2024
Principal
Linha de produto OsiSense XC
Nome da série Formato especial
Tipo de produto ou componente Interruptor de fim de curso
Aplicação específica do produto Manuseio de materiais
Nome abreviado do dispositivo XC1AC
Design do sensor -
Tipo de corpo Fixo
Tipo de cabeçote Cabeça do atuador
Material Metal
Modo de fixação Pelo corpo
Movimento da cabeça de funcionamento Linear
Tipo de operador Alavanca de rolamento de retorno por mola Metal -
Atuação do interruptor Por came de 30°
Tipo de abordagem Abordagem lateral, 2 sentidos
Conexão elétrica Conexão por parafuso , capacidade de fixação: 1 x 0,5...1 x 2,5 mm²
Entrada de cabo 3 entradas roscadas para bucim Pg 13.5 , diâmetro externo do cabo: 9…12 mm
Número de polos 2
Tipo e composição dos contatos 2 NF
Operação dos contatos Abertura lenta, simultânea
Número de passos 1
Ruptura positiva Sem
Força mínima de disparo 23 N
Complementar
Forma de isolamento de contatos Zb
Velocidade de atuação máxima 0,5 m/s
[Ithe] corrente térmica convencional em isolamento 10 A
[Ui] tensão de isolamento nominal 500 V CA conforme IEC 60947-5-1
500 V CA conforme NF C 20-040
600 V CC conforme IEC 60947-5-1
600 V CC conforme NF C 20-040
600 V CA conforme CSA C22.2 No 14
600 V CC conforme CSA C22.2 No 14
Maximum resistance across terminals 8 MOhm
Proteção contra curto-circuito 10 A cartucho Fusível , tipo gG
Durabilidade elétrica 1000000 ciclos, CA-15 f = 50/60 Hz, indutivo tipo de carga, 110 V, 900 VA , taxa de funcionamento < 60 cic/mn , fator de carga: 0,5 conforme IEC 60947-5-1, apêndice C
1000000 ciclos, CA-15 f = 50/60 Hz, indutivo tipo de carga, 230 V, 1900 VA , taxa de funcionamento < 60 cic/mn , fator de carga: 0,5 conforme IEC 60947-5-1, apêndice C
1000000 ciclos, CA-15 f = 50/60 Hz, indutivo tipo de carga, 48 V, 450 VA , taxa de funcionamento < 60 cic/mn , fator de carga: 0,5 conforme IEC 60947-5-1, apêndice C
1000000 ciclos, CC-13, indutivo tipo de carga, 110 V, 100 W , taxa de funcionamento < 60 cic/mn , fator de carga: 0,5 conforme IEC 60947-5-1, apêndice C
1000000 ciclos, CC-13, indutivo tipo de carga, 230 V, 95 W , taxa de funcionamento < 60 cic/mn , fator de carga: 0,5 conforme IEC 60947-5-1, apêndice C
1000000 ciclos, CC-13, indutivo tipo de carga, 48 V, 100 W , taxa de funcionamento < 60 cic/mn , fator de carga: 0,5 conforme IEC 60947-5-1, apêndice C
3000000 ciclos, CA-15 f = 50/60 Hz, indutivo tipo de carga, 110 V, 350 VA , taxa de funcionamento < 60 cic/mn , fator de carga: 0,5 conforme IEC 60947-5-1, apêndice C
3000000 ciclos, CA-15 f = 50/60 Hz, indutivo tipo de carga, 230 V, 430 VA , taxa de funcionamento < 60 cic/mn , fator de carga: 0,5 conforme IEC 60947-5-1, apêndice C
3000000 ciclos, CA-15 f = 50/60 Hz, indutivo tipo de carga, 48 V, 170 VA , taxa de funcionamento < 60 cic/mn , fator de carga: 0,5 conforme IEC 60947-5-1, apêndice C
3000000 ciclos, CC-13, indutivo tipo de carga, 110 V, 40 W , taxa de funcionamento < 60 cic/mn , fator de carga: 0,5 conforme IEC 60947-5-1, apêndice C
3000000 ciclos, CC-13, indutivo tipo de carga, 230 V, 33 W , taxa de funcionamento < 60 cic/mn , fator de carga: 0,5 conforme IEC 60947-5-1, apêndice C
3000000 ciclos, CC-13, indutivo tipo de carga, 48 V, 35 W , taxa de funcionamento < 60 cic/mn , fator de carga: 0,5 conforme IEC 60947-5-1, apêndice C
Durabilidade mecânica 10000000 ciclos
Largura 77 mm
Altura 130 mm
Profundidade 44 mm
Peso líquido 0,53 kg
Descrição dos terminais ISO nº 1 (21-22)NA
(11-12)NF
Meio ambiente
Resistência ao choque 95 gn para 11 ms conforme IEC 60068-2-27
Resistência à vibração 9 gn (f= 10…500 Hz) conforme IEC 60068-2-6
Grau de proteção IP IP65 conforme IEC 60529
IP65 conforme NF C 20-455
Classe de proteção contra choques elétricos Classe I conforme IEC 61140
Classe I conforme NF C 20-030
Temperatura ambiente para funcionamento -25…70 °C
Temperatura ambiente para armazenamento -40…70 °C
Tratamento de proteção TC
Posição de operação Qualquer posição
Certificações do produto CSA
Normas IEC 60337-1
CSA C22.2 No 14
VDE 0660-200
EN 60947-5-1
IEC 60947-5-1
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,3 cm
Package 1 Width 9,2 cm
Package 1 Length 15,1 cm
Package 1 Weight 623 g
Oferta sustentável
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Sem mercúrio Sim
Informações das isenções RoHS
print Sim
Perfil de Circularidade Não são necessárias operações de reciclagem específicas
Garantia contratual
Garantia 18 months