|
|
|
XCKP2102G11
FIM DE CURSO PLASTIC NANF PIST COM ROLDANA ACO XCKP2102G11
|
|
|
|
|
Fim de comercialização MAR 27, 2024
|
|
|
|
|
Principal
Linha de produto
|
Telemecanique Interruptores de limite XC Standard
|
Nome da série
|
Formato padrão
|
Tipo de produto ou componente
|
Interruptor de fim de curso
|
Nome abreviado do dispositivo
|
XCKP
|
Design do sensor
|
Forma C compacto conforme CENELEC EN 50047
|
Tipo de corpo
|
Fixo
|
Tipo de cabeçote
|
Cabeça do atuador
|
Material
|
Plástico
|
Material do corpo
|
Plástico
|
Material do cabeçote
|
Zamak
|
Modo de fixação
|
Pelo corpo
|
Movimento da cabeça de funcionamento
|
Linear
|
Tipo de operador
|
Atuador de rolamento c/ retorno por mola Metal
|
Tipo de abordagem
|
Abordagem lateral, 2 sentidos
|
Número de polos
|
2
|
Tipo e composição dos contatos
|
1 NF + 1 NA
|
Operação dos contatos
|
Ação rápida
|
Complementar
Atuação do interruptor
|
Por came de 30°
|
Conexão elétrica
|
Conexão por parafuso , capacidade de fixação: 1 x 0,34...2 x 1,5 mm²
|
Entrada de cabo
|
1 entrada roscada para bucim Pg 11
|
Forma de isolamento de contatos
|
Zb
|
Ruptura positiva
|
Com
|
Força mínima de abertura positiva
|
36 N
|
Força mínima de disparo
|
12 N
|
Velocidade de atuação máxima
|
0,5 m/s
|
Precisão de repetição
|
0,1 mm nos pontos de disparo com 1 milhão de ciclos de funcionamento
|
Designação de código de contato
|
A300, CA-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A , ithe = 10 A conforme IEC 60947-5-1, apêndice A
Q300, CC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 A conforme IEC 60947-5-1, apêndice A
|
[Ui] tensão de isolamento nominal
|
300 V conforme UL 508
500 V (graus de poluição 3) conforme IEC 60947-1
300 V conforme CSA C22.2 No 14
|
Maximum resistance across terminals
|
25 MOhm conforme IEC 60255-7, categoria 3
|
[Uimp] tensão nominal suportável de impulso
|
6 kV IEC 60664
6 kV IEC 60947-1
|
Proteção contra curto-circuito
|
10 A cartucho Fusível , tipo gG
|
Durabilidade elétrica
|
5000000 ciclos, CC-13, 120 V, 4 W , taxa de funcionamento < 60 cic/mn , fator de carga: 0,5 conforme IEC 60947-5-1, apêndice C
5000000 ciclos, CC-13, 24 V, 10 W , taxa de funcionamento < 60 cic/mn , fator de carga: 0,5 conforme IEC 60947-5-1, apêndice C
5000000 ciclos, CC-13, 48 V, 7 W , taxa de funcionamento < 60 cic/mn , fator de carga: 0,5 conforme IEC 60947-5-1, apêndice C
|
Durabilidade mecânica
|
10000000 ciclos
|
Largura
|
31 mm
|
Altura
|
65 mm
|
Profundidade
|
30 mm
|
Peso líquido
|
0,095 kg
|
Descrição dos terminais ISO nº 1
|
(21-22)NA
(13-14)NA
|
Meio ambiente
Resistência ao choque
|
50 gn para 11 ms conforme IEC 60068-2-27
|
Resistência à vibração
|
25 gn (f= 10…500 Hz) conforme IEC 60068-2-6
|
Grau de proteção IP
|
IP66 conforming to IEC 60529
IP67 conforming to IEC 60529
|
Grau de proteção IK
|
IK04 conforming to IEC 62262
|
Classe de proteção contra choques elétricos
|
Classe II conforme IEC 61140
Classe II conforme NF C 20-030
|
Temperatura ambiente para funcionamento
|
-25…70 °C
|
Temperatura ambiente para armazenamento
|
-40…70 °C
|
Tratamento de proteção
|
TC
|
Certificações do produto
|
UL
CCC
CSA
|
Normas
|
IEC 60204-1
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-1
IEC 60947-5-1
IEC 60204-1
UL 508
|
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,400 cm
|
Package 1 Width
|
4,000 cm
|
Package 1 Length
|
10,000 cm
|
Package 1 Weight
|
78,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
77
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
6,443 kg
|
Oferta sustentável