|
|
|
XCMD2102M12
FIM DE CURSO NAF PISTAO COM ROLDANA ACO C XCMD2102M12
|
|
|
|
|
Fim de comercialização MAR 27, 2024
|
|
|
|
|
Principal
Linha de produto
|
Telemecanique Interruptores de limite XC Standard
|
Nome da série
|
Formato padrão
|
Tipo de produto ou componente
|
Interruptor de fim de curso
|
Nome abreviado do dispositivo
|
XCMD
|
Design do sensor
|
Miniatura
|
Tipo de corpo
|
Corpo de ligação
|
Tipo de cabeçote
|
Cabeça do atuador
|
Material
|
Metal
|
Material do corpo
|
Zamak
|
Material do cabeçote
|
Zamak
|
Modo de fixação
|
Pelo corpo
|
Movimento da cabeça de funcionamento
|
Linear
|
Tipo de operador
|
Alavanca de rolamento de retorno por mola termoplástica
|
Tipo de abordagem
|
Abordagem lateral, 2 sentidos
|
Número de polos
|
2
|
Tipo e composição dos contatos
|
1 NF + 1 NA
|
Operação dos contatos
|
Ação rápida
|
Complementar
Atuação do interruptor
|
Por came de 30°
|
Conexão elétrica
|
Conector macho M12, 4 pinos
|
Forma de isolamento de contatos
|
Zb
|
Ruptura positiva
|
Com
|
Força mínima de abertura positiva
|
35 N
|
Força mínima de disparo
|
7 N
|
Velocidade de atuação máxima
|
0,5 m/s
|
[Ie] corrente nominal de operação
|
1 A a 24 V, CC-13 conforme EN/IEC 60947-5-1 apêndice A
|
[Ithe] corrente térmica convencional em isolamento
|
3 A
|
[Ui] tensão de isolamento nominal
|
250 V (graus de poluição 3) conforme IEC 60947-5-1
|
Maximum resistance across terminals
|
25 MOhm conforme IEC 60255-7, categoria 3
|
[Uimp] tensão nominal suportável de impulso
|
2,5 kV IEC 60664
2,5 kV IEC 60947-1
|
Proteção contra curto-circuito
|
4 A cartucho Fusível , tipo gG
|
Durabilidade elétrica
|
5000000 ciclos, CC-13, 24 V, 3 W , taxa de funcionamento < 60 cic/mn , fator de carga: 0,5 conforme IEC 60947-5-1, apêndice C
|
Durabilidade mecânica
|
10000000 ciclos
|
Largura
|
30 mm
|
Altura
|
50 mm
|
Profundidade
|
16 mm
|
Peso líquido
|
0,09 kg
|
Meio ambiente
Resistência ao choque
|
25 gn para 18 ms conforme IEC 60068-2-27
|
Resistência à vibração
|
5 gn (f= 10…500 Hz) conforme IEC 60068-2-6
|
Grau de proteção IP
|
IP66 conforming to IEC 60529
IP69 conforme IEC 60529
|
Grau de proteção IK
|
IK04 conforming to EN 62262
|
Classe de proteção contra choques elétricos
|
Classe III conforme IEC 61140
Classe III conforme NF C 20-030
|
Temperatura ambiente para funcionamento
|
-25…70 °C
|
Temperatura ambiente para armazenamento
|
-40…70 °C
|
Tratamento de proteção
|
TC
|
Certificações do produto
|
UL
CCC
CSA
|
Normas
|
UL 508
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60204-1
|
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,7 cm
|
Package 1 Width
|
7,1 cm
|
Package 1 Length
|
5,3 cm
|
Package 1 Weight
|
90 g
|
Oferta sustentável
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium