|
|
|
XCSTA791
FIM DE CURSO SEGURANÇA PLÁSTICA 1NA+2NF SEM TRAVAMENTO, XCSTA791
|
|
|
|
|
Fim de comercialização MAR 27, 2024
|
|
|
|
|
Principal
Linha de produto
|
Telemecanique Interruptores de segurança XCS
|
Tipo de produto ou componente
|
Interruptor de segurança
|
Nome do componente
|
XCSTA
|
Design
|
Compacto
|
Material
|
Plástico
|
Tipo de cabeçote
|
Cabeça do revólver de funcionamento com chave
|
Tipo e composição dos contatos
|
2 NF + 1 NA
|
Operação dos contatos
|
Abertura lenta, break before make
|
Entrada de cabo
|
2 entradas roscadas para Pg 11
|
Diâmetro externo do cabo
|
7…10 mm
|
Conexão elétrica
|
Terminal , capacidade de fixação: 1 x 0,5...2 x 1,5 mm² com ou sem extremidade de cabo
|
Número de polos
|
3
|
Descrição das opções de bloqueio
|
Sem bloqueio do atuador
|
Complementar
Isolamento
|
Isolamento duplo
|
Ruptura positiva
|
Com contato NF
|
Durabilidade mecânica
|
1000000 ciclos
|
Força mínima de abertura positiva
|
15 N
|
Velocidade de atuação mínima
|
0,01 m/s
|
Velocidade de atuação máxima
|
0,5 m/s
|
[Ie] corrente nominal de operação
|
6 A a 120 V, CA-15, A300 conforme IEC 60947-5-1
3 A a 240 V, CA-15, A300 conforme IEC 60947-5-1
0,55 A a 125 V, CC-13, Q300 conforme IEC 60947-5-1
0,27 A a 250 V, CC-13, Q300 conforme IEC 60947-5-1
|
[Ui] tensão de isolamento nominal
|
300 V conforme UL 508
500 V conforme IEC 60947-1
300 V conforme CSA C22.2 No 14
|
[Uimp] tensão nominal suportável de impulso
|
6 kV IEC 60947-5-1
|
Proteção contra sobrecarga e curtos-circuitos
|
10 A Fusível tipo cartucho tipo gG (gl)
|
Rtc de retirada forçada do atuador
|
10 N
|
Maximum operating rate
|
10 cic/mn para uma durabilidade máxima
|
Nível de segurança
|
Pode atingir a categoria 4 com o sistema de monitoramento apropriado e ligação correta conforme ISO 13849-1
Pode atingir PL = e com o sistema de monitoramento apropriado e ligação correta conforme ISO 13849-1
Pode atingir SIL 3 com o sistema de monitoramento apropriado e ligação correta conforme IEC 61508
|
Dados de fiabilidade de segurança
|
B10d = 5000000 valor indicado p/ vida útil 20 anos limitado p/ desgaste mecânico e contacto
|
Material do corpo
|
PA (poliamida)
|
Material do cabeçote
|
PA (poliamida)
|
Profundidade
|
30 mm
|
Altura
|
115 mm
|
Largura
|
52 mm
|
Peso líquido
|
0,16 kg
|
Meio ambiente
Normas
|
IEC 60204-1
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
UL 508
EN 1088/ISO 14119
ISO 12100
|
Certificações do produto
|
CSA
UL
|
Tratamento de proteção
|
TC
|
Temperatura ambiente para funcionamento
|
-25…70 °C
|
Temperatura ambiente para armazenamento
|
-40…70 °C
|
Resistência à vibração
|
5 gn (f= 10…500 Hz) conforme IEC 60068-2-6
|
Resistência ao choque
|
10 gn para 11 ms conforme IEC 60068-2-27
|
Classe de proteção contra choques elétricos
|
Classe II conforme IEC 61140
|
Grau de proteção IP
|
IP67 conforme EN/IEC 60529 e EN/IEC 60947-5-1
|
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,500 cm
|
Package 1 Width
|
13,600 cm
|
Package 1 Length
|
6,400 cm
|
Package 1 Weight
|
166,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
40
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
7,023 kg
|
Oferta sustentável