Compatibilidade do produto
|
XCKP
XCKM
XCKJ
XCKD
XCKS
XCKL
|
Conexão elétrica
|
Terminais de braçadeiras roscadas, capacidade de Fixação: 1 x 0,5...2 x 2,5 mm²
|
Forma de isolamento de contatos
|
Zb
|
Material de contatos
|
Contatos banhados a prata
|
Abertura positiva
|
Com
|
Velocidade de atuação mínima
|
6 m/min
|
Designação de código de contato
|
A300, CA-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A 10 A para EN/IEC 60947-5-1 apêndice A
Q300, CC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 A para EN/IEC 60947-5-1 apêndice A
|
Maximum resistance across terminals
|
25 MOhm para IEC 60255-7, categoria 3
|
[Ui] tensão de isolamento nominal
|
300 V para UL 508
500 V (graus de Poluição 3) para IEC 60947-1
300 V para CSA C22.2 No 14
|
[Uimp] tensão suportável de impulso nominal
|
6 kV para IEC 60664
6 kV para IEC 60947-1
|
Proteção contra curto-circuito
|
10 A cartucho fusível, Tipo gG
|
Durabilidade elétrica
|
5000000 ciclos, CC-13 120 V, 7 W, Taxa de Funcionamento: 60 cic/mn, Fator de carga: 0,5 para IEC 60947-5-1, apêndice C
5000000 ciclos, CC-13 24 V, 13 W, Taxa de Funcionamento: 60 cic/mn, Fator de carga: 0,5 para IEC 60947-5-1, apêndice C
5000000 ciclos, CC-13 48 V, 9 W, Taxa de Funcionamento: 60 cic/mn, Fator de carga: 0,5 para IEC 60947-5-1, apêndice C
|