Schneider-Electric Therbas
 
XE3SP2141 Imagem Schneider electric
XE3SP2141
BLOCO DE CONTATO 1NA+2NF ACAO BRUSCA XE3SP2141
Características
Principal
Linha de produto Telemecanique Interruptores de limite XC Standard
Nome da série Formato padrão
Tipo de produto ou componente Bloco de contato do interruptor de fim de curso
Nome abreviado do dispositivo XE3S
Corpo associado ZCD39
ZCP39
ZCKLD39
ZCKMD39
ZCKJD39
ZXKSD39
Número de polos 3
Tipo e composição dos contatos 1 NA + 2 NF
Operação dos contatos Ação rápida
Complementar
Compatibilidade do produto XCKD
XCKP
XCKM
XCKS
XCKJ
XCKL
Conexão elétrica Conexão por parafuso , capacidade de fixação: 1 x 0,34...2 x 0,75 mm²
Forma de isolamento de contatos Zb
Material de contatos Contatos banhados a prata
Ruptura positiva Com
Velocidade de atuação mínima 0,01 mm/s
Designação de código de contato B300, CA-15 (Ue = 240 V), Ie = 1,5 A , ithe = 6 A conforme IEC 60947-5-1, apêndice A
R300, CC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A conforme IEC 60947-5-1, apêndice A
Maximum resistance across terminals 25 MOhm conforme IEC 60255-7, categoria 3
[Ui] tensão de isolamento nominal 300 V conforme UL 508
300 V conforme CSA C22.2 No 14
400 V (graus de poluição 3) conforme IEC 60947-1
[Uimp] tensão nominal suportável de impulso 4 kV IEC 60664
4 kV IEC 60947-1
Proteção contra curto-circuito 6 A cartucho Fusível , tipo gG
Durabilidade elétrica 5000000 ciclos, CC-13 120 V, 1 W , taxa de funcionamento < 60 cic/mn , fator de carga: 0,5 conforme IEC 60947-5-1, apêndice C
5000000 ciclos, CC-13 24 V, 3 W , taxa de funcionamento < 60 cic/mn , fator de carga: 0,5 conforme IEC 60947-5-1, apêndice C
5000000 ciclos, CC-13 48 V, 2 W , taxa de funcionamento < 60 cic/mn , fator de carga: 0,5 conforme IEC 60947-5-1, apêndice C
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,500 cm
Package 1 Width 4,000 cm
Package 1 Length 5,000 cm
Package 1 Weight 23,000 g
Unit Type of Package 2 S01
Number of Units in Package 2 100
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 15,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 2,513 kg
Oferta sustentável
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
REACh sem SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
print Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio Sim
Informações das isenções RoHS
print Sim
Perfil de Circularidade Não são necessárias operações de reciclagem específicas
Garantia contratual
Garantia 18 meses